17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ三角スケール 快段目盛 建築士用

通常単価(税別)
2,315円
税込単価
2,547円
通常出荷日:2日目

階段状目盛&総数字で使いやすい三角スケール。【特長】・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を収集。・1mm単...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • 材質詳細
    アルミニウム
  • 目盛仕様
    縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
  • 特長
    ・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ・高精度なレーザー印字目盛

型番:

TSBA-15KD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

建築士試験で使用頻度の高い縮尺を収集

目盛

数値が判別しやすい総数字、レーザー印字で高精度な目盛

目盛仕様 1/20・1/50m

1/20・1/50m

目盛仕様 1/100・1/200m

1/100・1/200m

目盛仕様 1/250・1/300m

1/250・1/300m

商品コード品番全長
(mm)
幅
(mm)
厚
(mm)
質量
111250TSBA-15KD170151418g
111251TSBA-30KD325252260g

TSBA-15KDの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
170
材質
アルミ
直尺サイズ
170
材質詳細
アルミニウム
厚(mm)
14
幅(mm)
15
質量(g)
18
目盛仕様
縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
特長
・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ・高精度なレーザー印字目盛
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 直尺サイズ

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSBA-15KD

測定範囲

(mm)

直尺サイズ

厚

(mm)

幅

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
170
170
14
15
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,315円
( 2,547円 )
2日目

詳細情報

基本情報

階段状目盛&総数字で使いやすい三角スケール。
【特長】
・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を収集。
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛タイプ。
・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ。
・高精度なレーザー印字目盛。
【用途】
・製図、縮尺図面の読み取りなど。
・縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ三角スケール 快段目盛 建築士用の型番TSBA-15KDのページです。 型番TSBA-15KDに関する仕様情報を記載しております。
アルミ三角スケール 快段目盛 建築士用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ三角スケール 快段目盛 建築士用
アルミ三角スケール 快段目盛 土地家屋調査士用
三角スケール 建築士用 NANO
フック付スケール 快段目盛
貼れるメジャー 快段目盛
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,315円2,315円1,232円879円907円5,936円 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目6日目2日目
材質アルミアルミアルミステンレス樹脂アルミ
材質詳細アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレス(SUS420J2)SK材(ナイロンコーティング)アルミニウム
目盛仕様縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300縮尺:1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300---
特長・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ・高精度なレーザー印字目盛・登記手続きに必要な関係図面の作成に使用する縮尺を集めました。・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ・高精度なレーザー印字目盛・建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。・通常品に比べてスリムなため、収納、持ち運びに便利です。・数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ・高精度なレーザー印字目盛・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛・外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。・磨耗に強いナイロンコートテープ・釘などで仮止め穴(2mm)付・すぐに使える裏面粘着テープ付・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・作業が安定するハンドル付・カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部についています・紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。・中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。・裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました