ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ルーペ L-10・15

通常単価(税別)
2,295円~4,087円
税込単価
2,525円~4,496円
通常出荷日:7日目

刃物先端部確認から、小物部品確認まで色々使用可能な光学機器。【特長】・被検物につけて見るタイプ。・置く...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
10
30
23
1個
15
21
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
7日目
4,087円
( 4,496円 )
7日目

詳細情報

基本情報

刃物先端部確認から、小物部品確認まで色々使用可能な光学機器。
【特長】
・被検物につけて見るタイプ。
・置くだけで焦点が合う。
・アクリルカバーにより明るく観察可能。
・材質はレンズ:ガラス、ケース:プラスチック。
【用途】
・精密作業に使用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

L-10

L-10

L-15

L-15

型番商品コードレンズ径(mm)倍率質量
L-100112843010倍23g
L-150112852115倍20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペ L-10・15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーペ L-10・15
LEDヘッドルーペ HL-LED
LEDライトルーペ LL-357
ヘッドルーペ RX-58・59
スケールルーペ用ライト
スケールルーペ用スケール板
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,295円-4,278円2,167円2,321円 -2,241円3,024円
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプカップルーペヘッドルーペポケットルーペヘッドルーペアクセサリーアクセサリー
用途精密作業に-ライト付拡大鏡精密部品などの組み立て、検査用にライトスケールルーペの単品ライトライトスケールルーペの単品スケール板
特長・被検物について見るタイプで置くだけで焦点が合います。・アクリルカバーにより明るく観察できます。-・高寿命なLEDライト付で、暗がりでも観察できます。・用途に合わせて3種類の倍率を選べます。・携帯に便利な収納ケース付・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。・本体はABS樹脂で軽く、面ファスナー式なので脱着が容易です。ライトスケールルーペに標準セットされているものです。ライトスケールルーペに標準セットされているものです。
材質レンズ:ガラス、ケース:プラスチックレンズ:アクリル樹脂・レンズ:アクリル、本体:ABS、ケース:PVCレンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト