17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

通常単価(税別)
98,431165,443
税込単価
108,274181,987
通常出荷日:19日目

耐久性抜群!サビの心配不要!抜群の作業性・経済性。JCSS 校正も可能です(CAAシリーズ)。JCSS...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(セット)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.50~1.00
38
1個
1.00~1.50
38
1個
1.50~2.00
38
1個
2.00~2.50
38
1個
2.50~3.00
38 ~ 50
1個
3.00~3.50
50
1個
3.50~4.00
50
1個
4.00~4.50
50
1個
4.50~5.00
50
1個
5.00~5.50
50
1個
5.50~6.00
50
1個
6.00~6.50
50
1個
6.50~7.00
50
1個
7.00~7.50
50
1個
7.50~8.00
50
1個
8.00~8.50
50
1個
8.50~9.00
50
1個
9.00~9.50
50
1個
9.50~10.00
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,431
( 108,274 )
19日目
100,000
( 110,000 )
19日目
100,000
( 110,000 )
19日目
108,627
( 119,490 )
19日目
108,627
( 119,490 )
19日目
112,941
( 124,235 )
19日目
112,941
( 124,235 )
19日目
121,437
( 133,581 )
19日目
121,437
( 133,581 )
19日目
128,354
( 141,189 )
19日目
128,354
( 141,189 )
19日目
139,873
( 153,860 )
19日目
139,873
( 153,860 )
19日目
146,582
( 161,240 )
19日目
146,582
( 161,240 )
19日目
152,278
( 167,506 )
19日目
152,278
( 167,506 )
19日目
165,443
( 181,987 )
19日目
165,443
( 181,987 )
19日目

詳細情報

基本情報

耐久性抜群!サビの心配不要!抜群の作業性・経済性。JCSS 校正も可能です(CAAシリーズ)。
JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
【特長】
・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
・サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易です。
・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
・非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません。
・1.50mm以上は、ピンゲージに呼び寸法をレーザーマーキングして あります。
・合格証付。
・0.01mmとび。
・材質:セラミックス。(ジルコニア)
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
呼び寸法(mm)寸法区分(mm)長さ(mm)径精度(μm)真円度・円筒度(μm)
0.50…2.490.01 とび38±10.8
2.50…2.99
3.00…3.4950
3.50…9.99
10.00-
  • ※ 長さは若干変更になることがございます。

(0.01mmとび)

型番ゲ一ジサイズ(呼び径:mm)組本数
CAA-0B0.50・0.51・0.52…1.0051
CAA-1A1.00・1.01・1.02…1.5051
CAA-1B1.50・1.51・1.52…2.0051
CAA-2A2.00・2.01・2.02…2.5051
CAA-2B2.50・2.51・2.52…3.0051
CAA-3A3.00・3.01・3.02…3.5051
CAA-3B3.50・3.51・3.52…4.0051
CAA-4A4.00・4.01・4.02…4.5051
CAA-4B4.50・4.51・4.52…5.0051
CAA-5A5.00・5.01・5.02…5.5051
CAA-5B5.50・5.51・5.52…6.0051
CAA-6A6.00・6.01・6.02…6.5051
CAA-6B6.50・6.51・6.52…7.0051
CAA-7A7.00・7.01・7.02…7.5051
CAA-7B7.50・7.51・7.52…8.0051
CAA-8A8.00・8.01・8.02…8.5051
CAA-8B8.50・8.51・8.52…9.0051
CAA-9A9.00・9.01・9.02…9.5051
CAA-9B9.50・9.51・9.52…10.0051

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックピンゲージセット CAAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
超硬ピンゲージセット TAAシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm
鋼ピンゲージセット AAPシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格98,431-130,886 -3,444 -9,494 -4,222 -43,918 -
通常出荷日19日目19日目1日目〜14日目2日目19日目
寸法区分(mmとび)0.010.010.010.010.010.01
径精度(許容差)(μm)±1±1±1±1±0.5-
材質セラミック超硬セラミックセラミックゲージ鋼ゲージ鋼
単品/セットセットセット単品単品単品セット
組本数5151---51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング