17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

通常単価(税別)
43,91858,918
税込単価
48,31064,810
通常出荷日:19日目

AAシリーズの中間サイズを組み合わせたピンゲージセット。【特長】・JCSS校正も可能。(30.00mm...

詳細を確認
  • ピンバイスは付属されていません。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(セット)

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.505~1.005
76
1個
1.005~1.505
-
1個
1.505~2.005
-
1個
2.005~2.505
-
1個
2.505~3.005
-
1個
3.005~3.505
-
1個
3.505~4.005
-
1個
4.005~4.505
-
1個
4.505~5.005
-
1個
5.005~5.505
-
1個
5.505~6.005
-
1個
6.005~6.505
-
1個
6.505~7.005
-
1個
7.005~7.505
-
1個
7.505~8.005
-
1個
8.005~8.505
71/76
1個
8.505~9.005
-
1個
9.005~9.505
-
1個
9.505~10.005
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,621
( 56,783 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
43,918
( 48,310 )
19日目
51,621
( 56,783 )
19日目
51,621
( 56,783 )
19日目
57,567
( 63,324 )
19日目
57,567
( 63,324 )
19日目
58,918
( 64,810 )
19日目
58,918
( 64,810 )
19日目
58,918
( 64,810 )
19日目
58,918
( 64,810 )
19日目

詳細情報

基本情報

AAシリーズの中間サイズを組み合わせたピンゲージセット。
【特長】
・JCSS校正も可能。(30.00mm以下)
JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
・使用頻度の高い組み合わせのセット。
・サブゼロ処理済。
・1.000mm以上はピンゲージの呼び寸法が刻印されている。
・0.010mmとび。
・精度・仕様はAAシリーズと同じ。
・合格証付。
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用。

ご注意

  • ピンバイスは付属されていません。

商品仕様

ピンゲージ使用例・応用例/HOW TO ピンゲージ(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

AAシリーズの中間サイズを組み合わせたセット

鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

 

(0.010mmとび)

 

セット
番号
ゲージサイズ
(呼び径:mm)
組本数
AAP-0B0.505 ・ 0.515 ・ 0.525… 1.00551
AAP-1A1.005 ・ 1.015 ・ 1.025… 1.50551
AAP-1B1.505 ・ 1.515 ・ 1.525… 2.00551
AAP-2A2.005 ・ 2.015 ・ 2.025… 2.50551
AAP-2B2.505 ・ 2.515 ・ 2.525… 3.00551
AAP-3A3.005 ・ 3.015 ・ 3.025… 3.50551
AAP-3B3.505 ・ 3.515 ・ 3.525… 4.00551
AAP-4A4.005 ・ 4.015 ・ 4.025… 4.50551
AAP-4B4.505 ・ 4.515 ・ 4.525… 5.00551
AAP-5A5.005 ・ 5.015 ・ 5.025… 5.50551
AAP-5B5.505 ・ 5.515 ・ 5.525… 6.00551
AAP-6A6.005 ・ 6.015 ・ 6.025… 6.50551
AAP-6B6.505 ・ 6.515 ・ 6.525… 7.00551
AAP-7A7.005 ・ 7.015 ・ 7.025… 7.50551
AAP-7B7.505 ・ 7.515 ・ 7.525… 8.00551
AAP-8A8.005 ・ 8.015 ・ 8.025… 8.50551
AAP-8B8.505 ・ 8.515 ・ 8.525… 9.00551
AAP-9A9.005 ・ 9.015 ・ 9.025… 9.50551
AAP-9B9.505 ・ 9.515 ・ 9.525…10.00551

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージセット AAPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査用具として使用
5
満足度:5.0
検査用具として購入しやすいので選びました。注文してすぐに届いたのも良かったです。キッチリ作られていて、品質や精度が良い点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージセット AAPシリーズ
鋼ピンゲージセット ASシリーズ
鋼ピンゲージセット AHシリーズ
鋼ピンゲージセット APシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格43,918-28,024 -13,432 -26,808 -1,804 -2,052 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜1日目〜
寸法区分(mmとび)0.010.010.050.10.0010.01
材質ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼
単品/セットセットセットセットセット単品単品
組本数5155----
サブゼロ処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング