17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

鋼ピンゲージセット AHシリーズ

通常単価(税別)
13,43270,469
税込単価
14,77577,516
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

使用頻度の高い組み合わせのピンゲージセット。【特長】・JCSS校正も可能。(30.00mm以下)JCS...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(セット)

(mm)

組本数

全長

(mm)

最小発注数量
0.20~1.00
17
76
1個
1.00~3.50
51
-
1個
3.50~6.00
51
-
1個
6.00~8.50
51
-
1個
8.50~11.00
51
-
1個
11.00~13.50
51
76
1個
13.50~16.00
51
-
1個
16.00~18.50
51
-
1個
18.50~20.00
31
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,886
( 30,675 )
19日目
27,886
( 30,675 )
19日目
34,620
( 38,082 )
18日目
41,081
( 45,189 )
19日目
53,108
( 58,419 )
19日目
60,150
( 66,165 )
19日目
70,469
( 77,516 )
19日目
50,301
( 55,331 )
19日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の高い組み合わせのピンゲージセット。
【特長】
・JCSS校正も可能。(30.00mm以下)
JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
・サブゼロ処理済。
・1.000mm以上はピンゲージの呼び寸法が刻印されている。
・0.050mmとび。
・精度・仕様はAAシリーズと同じ。
・ピンバイスは付属されていない。
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼ピンゲージセット AHシリーズ

(0.050mmとび)

型番ゲージサイズ(呼び径:mm)組本数
AH-00.200 ・ 0.250 ・ 0.300 … 1.00017
AH-11.000 ・ 1.050 ・ 1.100 … 3.50051
AH-23.500 ・ 3.550 ・ 3.600 … 6.00051
AH-36.000 ・ 6.050 ・ 6.100 … 8.50051
AH-48.500 ・ 8.550 ・ 8.600 … 11.0051
AH-511.00 ・ 11.05 ・ 11.10 … 13.5051
AH-613.50 ・ 13.55 ・ 13.60 … 16.0051
AH-716.00 ・ 16.05 ・ 16.10 … 18.5051
AH-818.50 ・ 18.55 ・ 18.60 … 20.0031

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージセット AHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージセット AHシリーズ
鋼ピンゲージセット AAPシリーズ
鋼ピンゲージセット APシリーズ
鋼ピンゲージセット ASシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格13,432-43,918 -26,808 -28,024 -1,804 -2,052 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目19日目19日目在庫品1日目〜1日目〜
寸法区分(mmとび)0.050.010.10.010.0010.01
材質ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼
単品/セットセットセットセットセット単品単品
サブゼロ処理
よく一緒に購入される商品

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング