ツール用品技術窓口

デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)

通常単価(税別)
75,620
税込単価
83,182
通常出荷日:6日目

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適!高機能・高性能なSラインシリーズ。【特長】・防水保護等級...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小目盛 (mm)
    0.001
  • 最大許容差 (μm)
    3
  • 質量 (g)
    280
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)
  • 材質
    ・フレーム:スチール、スピンドル:ステンレス、測定面;超硬
  • 特長1
    ・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。・測定力調整機能付(5N/10N)・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドル・送り機構:スピンドル直進式
  • 用途
    ・丸物の細溝径測定

型番:

MCD-25IP67BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCD-25IP67BSの仕様・寸法情報

種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小目盛(mm)
0.001
最大許容差(μm)
3
質量(g)
280
電源
CR2032(リチウム電池)
材質
・フレーム:スチール、スピンドル:ステンレス、測定面;超硬
特長1
・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。・測定力調整機能付(5N/10N)・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドル・送り機構:スピンドル直進式
用途
・丸物の細溝径測定
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCD-25IP67BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,620
( 83,182 )
6日目

詳細情報

基本情報

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適!高機能・高性能なSラインシリーズ。
【特長】
・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。
・測定力調整機能付(5N/10N)
・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドル
・送り機構:スピンドル直進式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)の型番MCD-25IP67BSのページです。 型番MCD-25IP67BSに関する仕様情報を記載しております。
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタル片球面マイクロメータ
デジタルマイクロメーター 79523
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)エスコ
通常価格75,62070,79225,7448,83028,319 -28,460
通常出荷日6日目2日目3日目1日目3日目2日目
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました