ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ | その他 | メーカー型番 | 内容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3643-12 | その他 | オプション | フィルターバッグCTMIDI用 | 5枚 |
| 1-3643-11 | その他 | オプション | フィルターバッグCT26用 | 5枚 |
集塵機CTMIDI、CT26用のフィルターバッグです。それぞれの機種に適合したフィルターバッグをお選びください。


E-Value
乾湿両用掃除機 12L

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):8,791円

E-Value
乾湿両用掃除機 12L
4通常価格(税別):8,833円

スイデン
スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク
0通常価格(税別):53,321円

エスコ
(乾湿両用クリーナー用)ブラシキット
0通常価格(税別):4,040円

ケルヒャー
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
0通常価格(税別):3,977円

東浜商事
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
4通常価格(税別):73,685円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):86,435円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~