17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ラミネーターフィルム【120個入り】

ラミネーターフィルム
通常単価(税別)
1,3867,084
税込単価
1,5257,792
通常出荷日:4日目

【特長】・焼却しても、塩化水素ガスが発生しません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(ラミネートフィルム)

フィルムサイズ

(mm)

JANコード

メーカー型番

内容量

最小発注数量
IDカードサイズ
57×82
4522966172011
BH201(IDカード)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

一般カードサイズ
60×90
4522966172028
BH202(一般カード)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

名刺サイズ
60×95
4522966172035
BH203(名刺)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

カードサイズ
68×99
4522966172059
BH205(カード)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

B5
192×267
4522966172080
BH208(B5)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

A4
220×307
4522966172097
BH209(A4)
1箱(120枚)
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
4日目
1,386
( 1,525 )
4日目
1,386
( 1,525 )
4日目
1,596
( 1,756 )
4日目
5,515
( 6,067 )
4日目
7,084
( 7,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却しても、塩化水素ガスが発生しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネーターフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーターフィルム
ラミネートフィルム 100μm 名刺判・B5・A4・B4
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ
ラミフィルム100μ 20枚入 B5
ラミフィルム100μ 20枚入 名刺
ラミネートフィルム(100μm)
メーカーアズワンアズワンクラウンアスカアスカアイリスオーヤマ
通常価格1,386-1,146 -545 -8094406,644
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目1日目
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
厚み(μm)100100100100100100
内容量1箱(120枚)1袋(100枚)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト