17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
通常単価(税別)
34,46336,914
税込単価
37,90940,605
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

卓上サイズで組み立てが簡単な暗室遮光用品【特長】・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

卓上サイズのコンパクトな暗室

シンプル卓上暗室の外観

材質:フレーム/φ13(直径13mm)ステンレスパイプ、暗幕/ビニール
前面ファスナー2本付き

シンプル卓上暗室のサイズ表

品番型番サイズ(mm)備考/JANコード
2-8070-01BBX-01400×400×6004560111769808
2-8070-02BBX-02600×400×6004560111769815

注意・禁止事項

  • ステンレスパイプの両端角部でケガをしないよう、組み立ての際は保護手袋をはめ作業を行ってください。
  • 組み立ては平滑な場所で行ってください。
  • ハンマーを使用する時は作業面・床面に傷がつかないよう下に板などを置き、その上で組み立ててください。
  • 組み立ての際にハンマーでパイプ部を叩きますと、パイプが変形するなど組み立てに支障をきたす可能性がありますので、コーナージョイント部分を叩いてください。
  • 組み立て時はクッションハンマーの使用をお勧めしますが、ジョイントが固く入りにくい場合は本体に傷がつかないよう当て板等をして鉄ハンマーでジョイントを叩き込んでください。
  • あらかじめコーナージョイントとパイプを枠の状態に仮組み立てしてから各コーナージョイントを叩き込むと比較的容易に組み立てることができます。

清掃方法

お湯または水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。
※クレンザー(磨き粉)・シンナー・灯油・酸等、およびこれに類するものは絶対に使用しないでください。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
400×400×600
BBX-01
4560111769808
1個
600×400×600
BBX-02
4560111769815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,463
( 37,909 )
1日目
36,914
( 40,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

卓上サイズで組み立てが簡単な暗室遮光用品
【特長】
・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
【用途】
・光(紫外線)を嫌う監視などの作業に
・薬品などの保管

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
観察装置
5
満足度:5.0
サイズ感もちょうどよく、組立も簡単でした。似た様な物の製作時にはまた採用したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q赤外線を遮ることはできますか?
A
可視光、紫外線のみ遮光が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
組立式暗室
ダークルーム
シンプル卓上暗室 800×600×800mm
卓上型組立式暗室
シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン中央精機アズワン
通常価格34,463-102,906 -104,81060,76074,025 -48,929
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
フレーム材質φ13mmステンレスパイプφ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)----
暗幕材質ビニール-----
付属品前面ファスナー2本付き-----
内容量1個-1室---
よく一緒に購入される商品

暗室カテゴリの売れ筋ランキング