ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノータッチタイマー (手洗い当番(R))

ノータッチタイマー (手洗い当番(R)) 2-8966-01
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:4日目

【特長】・非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。

型番:

2-8966-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-8966-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
サイズ
114×24×62mm
型番等
TM-27
JANコード
4974425170777
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
重量(g)
約110
材質
ABS樹脂
設定時間
5~90秒(5秒間隔)
取付方法
スタンド・壁掛け・マグネット・シール取付板
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
2-8966-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノータッチタイマー (手洗い当番(R))の型番2-8966-01のページです。 型番2-8966-01に関する仕様情報を記載しております。
ノータッチタイマー (手洗い当番(R))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノータッチタイマー (手洗い当番(R))
4チャンネルタイマー
デジタルタイマー AD5713
デジタルタイマー(100分計)
ストップウォッチ(LC058-A02)
ピピタイマー (ひも磁石付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,640円3,360円1,481円3,124円6,547円3,449円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプタイマータイマータイマータイマーストップウォッチタイマー
サイズ114×24×62mm80×30×8579×79×18mmφ62×14mm81×66×2365×55×13mm
型番等TM-27TM-15NAD5713CL-199LC058-A02MT-603B
JANコード497442517077749836216602724981046483803498362166199649034561526364517228025648
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)単4乾電池×1個(テスト用付属)LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました