17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:1日目

【特長】・機械部品に付着した油脂類を素早く容易に取り除きます。・ゴム・プラスチックに対する影響が少なく...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • 商品コード
    TB2706
  • JANコード
    4967410100866
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

1-6383-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6383-01の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾
商品コード
TB2706
JANコード
4967410100866
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6383-01

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械部品に付着した油脂類を素早く容易に取り除きます。
・ゴム・プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性がありません。
・有機溶剤中毒予防規則の規制外商品です。
・速乾性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706の型番1-6383-01のページです。 型番1-6383-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706
脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)
クーラントシステム洗浄剤
メーカーアズワンスリーボンド日本メカケミカル住鉱潤滑剤マークテックミスミ
通常価格2,677円1,843円3,334円 -1,508円24,557円10,350円 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー液体
特性速乾-強力 / 速乾強力速乾強力
商品コードTB2706-----
JANコード4967410100866-----
内容量1本(420ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました