ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

No.353 OPPテープ長尺【5個入り】

通常単価(税別)
13,136
税込単価
14,450
通常出荷日:7日目

【特長】・優れた強度と粘着力・作業性の良さが自慢です・コストパフォーマンスに優れています・耐侯性に優れ...

詳細を確認

型番:

N353-48X1000-CL-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

N353-48X1000-CL-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.063
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
色系統
クリア
粘着力
10.78
引張強度
117.6
色詳細
透明
粘着剤
アクリル系

型番リスト

表示件数
型番
N353-48X1000-CL-PACK

色系統

色詳細

最小発注数量
クリア
透明
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,136
( 14,450 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた強度と粘着力
・作業性の良さが自慢です
・コストパフォーマンスに優れています
・耐侯性に優れたアクリル系粘着剤を使用
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.353 OPPテープ長尺の型番N353-48X1000-CL-PACKのページです。 型番N353-48X1000-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.353 OPPテープ長尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.353 OPPテープ長尺
No.300 OPPテープ
OPPテープ No.300
OPP粘着テープ No.6020
包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301
透明梱包用テープNo.3303
メーカーオカモトオカモトオカモト古藤工業日東電工nitoms
通常価格13,1369,2842511,423 -3,011329 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.0630.050.050.050.060.07
テープ幅(mm)484848485050
テープ長さ(m)100010010010010050
粘着力10.788.603.4N/10mm5.0N/25mm8.00N/25mm8N/20mm
引張強度117.687.535N/10mm84.2N/25mm110N/25mm130N/25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング