17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)【18~60個入り】

通常単価(税別)
8,58310,431
税込単価
9,44111,474
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますので作業効率がアップします...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
-
1パック

60個入り

38
-
1パック

48個入り

50
4970520344068
1パック

30個入り

60
-
1パック

30個入り

75
-
1パック

24個入り

100
-
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,583
( 9,441 )
7日目
10,431
( 11,474 )
7日目
8,583
( 9,441 )
7日目
10,317
( 11,349 )
7日目
10,299
( 11,329 )
7日目
10,176
( 11,194 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・中梱包用
・50m巻いてあるのでたっぷり使用できます。
・交換の手間を軽減できます。
・省資源タイプで紙管ゴミを削減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)
No.404 布テープ ハンディクロス
布テープ No.111
No.111 布テープ
No.110 布テープ
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格8,583-11,554 -283 -14,030 -13,205388 -
通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目〜
ホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリーム
テープ長さ(m)252525252525
テープ厚(mm)0.20.260.310.310.180.2
粘着力8.829.704.3N/10mm10.788.82-
色詳細クリームクリームクリームクリームクリームクリーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング