ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

エマルジョンボールペン替芯

通常単価(税別)
391円
税込単価
430円
通常出荷日:4日目

【特長】・スラリの替芯・スラリ3C等の替芯

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

インク色

最大軸径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

適合本体

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.5
ブラック
3.0
98
4901681715619
スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5、スラリマルチ0.5
0.7
1本
1個
0.5
ブルー
3.0
98
4901681715626
スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5、スラリマルチ0.5
0.7
1本
1個
0.5
グリーン
3.0
98
4901681715640
スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5、スラリマルチ0.5
0.7
1本
1個
0.5
レッド
3.0
98
4901681715633
スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5、スラリマルチ0.5
0.7
1本
1個
0.7
ブラック
3.0
98
4901681715718
スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7、スラリマルチ0.7
0.7
1本
1個
0.7
ブルー
3.0
98
4901681715725
スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7、スラリマルチ0.7
0.7
1本
1個
0.7
グリーン
3.0
98
4901681715749
スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7、スラリマルチ0.7
0.7
1本
1個
0.7
レッド
3.0
98
4901681715732
スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7、スラリマルチ0.7
0.7
1本
1個
0.5
ブラック
4.4
111.0
4901681722716
スラリ0.5、スラリ300 0.5
1.3
1本
1個
0.5
ブルー
4.4
111.0
4901681722723
スラリ0.5、スラリ300 0.5
1.3
1本
1個
0.5
レッド
4.4
111.0
4901681722730
スラリ0.5、スラリ300 0.5
1.3
1本
1個
0.7
ブラック
4.4
111.0
4901681722815
スラリ0.7、スラリ0.7ホワイト軸、スラリ300 0.7、フィラーレ0.7、フィラーレ
1.3
1本
1個
0.7
ブルー
4.4
111.0
4901681722822
スラリ0.7、スラリ0.7ホワイト軸、スラリ300 0.7、フィラーレ0.7、フィラーレ
1.3
1本
1個
0.7
レッド
4.4
111.0
4901681722839
スラリ0.7、スラリ0.7ホワイト軸、スラリ300 0.7、フィラーレ0.7、フィラーレ
1.3
1本
1個
1
ブラック
4.4
111.0
4901681722914
スラリ1.0
1.3
1本
1個
1
レッド
4.4
111.0
4901681722938
スラリ1.0
1.3
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラリの替芯
・スラリ3C等の替芯

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エマルジョンボールペン替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エマルジョンボールペン替芯
ジェルボールペン替芯
手帳用ボールペン替芯
F-0.7芯
NJK-0.4芯
油性ボールペン替芯 BR・BRB・BRS・RLH・RSK・RUKシリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格391円377円 -391円405円405円377円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
インク種類エマルジョンジェル油性油性ジェル油性
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト