ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

油性ボールペン替芯 BR・BRB・BRS・RLH・RSK・RUKシリーズ

通常単価(税別)
377円~391円
税込単価
415円~430円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジムノックUK等の替芯・クリップオンG、クリップオンスリム、クリップオンマルチ等の替芯・タプ...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

インク色

ボール径詳細

長さ

(mm)

JANコード

適合本体

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.7
ブラック
0.7
139
4901681292110
フロス、タプリクリップ0.7、ホワイトクリップ 油性ボールペン0.7、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ラバー80、ニュークリスタル ケアS、インレット・ホワイト
1
1本
1個
0.7
ブルー
0.7
139
4901681292127
フロス、タプリクリップ0.7、ホワイトクリップ 油性ボールペン0.7、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ラバー80、ニュークリスタル ケアS、インレット・ホワイト
1
1本
1個
0.7
レッド
0.7
139
4901681292134
フロス、タプリクリップ0.7、ホワイトクリップ 油性ボールペン0.7、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ラバー80、ニュークリスタル ケアS、インレット・ホワイト
1
1本
1個
0.7
ブラック
0.7
98
4901681282210
ジムノック、プリズミー、Bn2、ノッククリスタル ケア、エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、エアーフィットライトS、ハンドフィットR
0.7
1本
1個
0.7
ブルー
0.7
98
4901681282227
ジムノック、プリズミー、Bn2、ノッククリスタル ケア、エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、エアーフィットライトS、ハンドフィットR
0.7
1本
1個
0.7
グリーン
0.7
98
4901681282142
ジムノック、プリズミー、Bn2、ノッククリスタル ケア、エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、エアーフィットライトS、ハンドフィットR
0.7
1本
1個
0.7
レッド
0.7
98
4901681282135
ジムノック、プリズミー、Bn2、ノッククリスタル ケア、エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、エアーフィットライトS、ハンドフィットR
0.7
1本
1個
0.7
ブラック
0.7
89.8
4901681286515
クリップ-オン スリム(4C/3C/2C)、クリップ-オンG(4C/3C/2C)、SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、SK-シャーボ G、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ(F/C/1000/1000S/2000/3000)、データツールU1
0.6
1本
1個
0.7
ブルー
0.7
89.8
4901681286522
クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オン スリム(4C/3C/2C)、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ(3000/2000/1000/1000S)、クリップ-オン マルチ(F)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1
0.6
1本
1個
0.7
グリーン
0.7
89.8
4901681286546
クリップ-オン スリム(4C/3C/2C)、クリップ-オンG(4C/3C/2C)、SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、SK-シャーボ G、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ(F/C/1000/1000S/2000/3000)、データツールU1
0.6
1本
1個
0.7
レッド
0.7
89.8
4901681286539
クリップ-オン スリム(4C/3C/2C)、クリップ-オンG(4C/3C/2C)、SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、SK-シャーボ G、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ(F/C/1000/1000S/2000/3000)、データツールU1
0.6
1本
1個
0.5
ブラック
0.5
139
4901681288113
タプリクリップ0.5、タプリ0.5
1
1本
1個
0.5
ブルー
0.5
139
4901681288120
タプリクリップ0.5、タプリ0.5
1
1本
1個
0.5
レッド
0.5
139
4901681288137
タプリクリップ0.5、タプリ0.5
1
1本
1個
0.5
ブラック
0.5
98
4901681281817
ジムノック0.5
0.7
1本
1個
0.5
ブルー
0.5
98
4901681281824
ジムノック0.5
0.7
1本
1個
0.5
レッド
0.5
98
4901681281831
ジムノック0.5
0.7
1本
1個
1
ブラック
1
139
4901681325719
タプリクリップ1.0、タプリ1.0
1
1本
1個
1
レッド
1
139
4901681325733
タプリクリップ1.0、タプリ1.0
1
1本
1個
1.6
ブラック
1.6
139
4901681386017
タプリクリップ1.6
1
1本
1個
1.6
レッド
1.6
139
4901681386031
タプリクリップ1.6
1
1本
1個
0.4以下
ブラック
0.4
89.8
4901681327614
タプリクリップ0.4
1
1本
1個
0.4以下
レッド
0.4
89.8
4901681327638
タプリクリップ0.4
1
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジムノックUK等の替芯
・クリップオンG、クリップオンスリム、クリップオンマルチ等の替芯
・タプリクリップ等の替芯
・ジムノックの替芯

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペン替芯 BR・BRB・BRS・RLH・RSK・RUKシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ボールペンの替え芯
5
満足度:5.0
1本から注文できるのでありがたいです。書きごごちもすごく良いので気に入っています。
0人が参考にしています。
ボールペンの替芯に
4
満足度:4.0
近所の文具店で、この型番の替芯がなかったので、ミスミで購入しました。1本から購入出来て便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン替芯 BR・BRB・BRS・RLH・RSK・RUKシリーズ
サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ
手帳用ボールペン替芯
タプリクリップ 油性ボールペン ノック式
サラサ2+S 複合ボールペン SJ2シリーズ
油性ボールペン BN2-BK・BN2-BL・BN2-Rシリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格377円-420円391円405円693円391円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯ボールペン替え芯ボールペン複合ボールペンボールペン
最大軸径(mm)3.011.22.411.413.510.5
インク種類油性水性顔料油性油性塗料水性顔料油性塗料
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト