ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

おなまえマッキー

おなまえマッキー YYTS7-BK
  • YYTS7-BK
  • YYSS7-BK
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:4日目

【特長】・布に書いてもにじみにくく、洗濯をしてもインクが落ちにくいため、衣類(ハンカチ、ワイシャツ、体...

詳細を確認

型番:

YYTS7-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YYTS7-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
軸径(mm)
11.7
長さ(mm)
140.1
線幅(mm)
細:1.0~1.3、極細:0.5
インク種類
油性染料(アルコール系)
JANコード
4901681520817
材質
キャップ:樹脂
質量(g)
8.7
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
YYTS7-BKYYTS7-BK

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布に書いてもにじみにくく、洗濯をしてもインクが落ちにくいため、衣類(ハンカチ、ワイシャツ、体操着、運動靴等)のなまえ書きに適しています。
・ビニール、プラスチック、金属、革、ガラス、紙類にもご利用になれます。
・(浮輪等の軟質塩化ビニールへの筆記には適しません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おなまえマッキーの型番YYTS7-BKのページです。 型番YYTS7-BKに関する仕様情報を記載しております。
おなまえマッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おなまえマッキー
マッキー極太
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円671円535円420円 -424円468円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色ブラック-----
軸径(mm)11.729.412.412.112.113.0
長さ(mm)140.1183.2141140.7140.7140.3
線幅(mm)細:1.0~1.3、極細:0.5平芯:8.0~17.0、角芯:10.0細:1.2、極細:0.7細:0.7~1.2、極細:0.5極細:0.7、超極細:0.31.0~1.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました