17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

蛍光オプテックス1・2用カートリッジ

通常単価(税別)
420円
税込単価
462円
通常出荷日:4日目

【特長】・蛍光オプテックス1・2用カートリッジは蛍光オプテックス1EZ・2EZ専用です。

  • 蛍光オプテックス1・2用カートリッジ(3本入)は蛍光オプテックス1EZ・2EZ専用です。他の商品にはご使用いただけません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
青
4901681406227
1セット(3本)
1個
ブルー
ダークブルー
4901681413423
1セット(3本)
1個
ブラウン
茶
4901681406265
1セット(3本)
1個
グリーン
緑
4901681406241
1セット(3本)
1個
オレンジ
オレンジ
4901681406296
1セット(3本)
1個
ピンク
ピンク
4901681406272
1セット(3本)
1個
パープル
紫
4901681406289
1セット(3本)
1個
レッド
赤
4901681406234
1セット(3本)
1個
パープル
赤紫
4901681413416
1セット(3本)
1個
イエロー
黄
4901681406258
1セット(3本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光オプテックス1・2用カートリッジは蛍光オプテックス1EZ・2EZ専用です。

ご注意

  • 蛍光オプテックス1・2用カートリッジ(3本入)は蛍光オプテックス1EZ・2EZ専用です。他の商品にはご使用いただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光オプテックス1・2用カートリッジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筆記具
5
満足度:5.0
詰替え式なので、とてもリーズナブルです。 替えてすぐインクが使えるので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光オプテックス1・2用カートリッジ
蛍光オプテックス ケア WKCR1シリーズ
蛍光オプテックス1-EZ WKS11シリーズ
蛍光オプテックス2-EZ WKT11シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ
ZEBRA(ゼブラ) キラリッチ 3色/5色セット
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格420円405円 -391円 -405円 -420円766円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ式使い切りタイプカートリッジ式カートリッジ式使い切りタイプ使い切りタイプ
種別詰め替え用カートリッジ本体本体本体本体本体
軸径(mm)20.810.811.511.512-
長さ(mm)111.7133.9135.1136.8133.5-
線幅(mm)4.0太:4.0、細:0.8~1.14.0太:4.0、細:1.1~1.33.53.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート