ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジムメカ

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラバーグリップ付きシャープペン。・先端はパイプスライド式。・エコマーク認定商品。

型番:

KRM-100-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRM-100-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
色
黒
最大軸径(mm)
11.6
長さ(mm)
141.8
JANコード
4901681686414
材質
軸:樹脂、グリップ:ラバー
質量(g)
9.3
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
KRM-100-BKKRM-100-BK

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
黒
4901681686414
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーグリップ付きシャープペン。
・先端はパイプスライド式。
・エコマーク認定商品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジムメカの型番KRM-100-BKのページです。 型番KRM-100-BKに関する仕様情報を記載しております。
ジムメカのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務
5
満足度:5.0
少量ロットでの発注させていただきました。送料も無料なので満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジムメカ
デルガード タイプLX05 1本入
タプリクリップ シャープ0.5
カラーフライト 0.5 MA53シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
テクト2ウェイ シャープ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円1,054円405円549円837円1,198円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.5-
最大軸径(mm)11.610.711.49.511.610.5
長さ(mm)141.8146141.6145.8143149.0
材質軸:樹脂、グリップ:ラバー軸:樹脂、塗装仕上げ軸:樹脂、グリップ:ラバー軸:樹脂-上軸:樹脂、下軸:真鍮、グリップ:シリコーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました