ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スラリ

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:4日目

【特長】・油性とジェル(水性)を混合したエマルジョンインク搭載で濃く、なめらかな書き味のノック式ボール...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

インク色

本体色

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
0.7
ブラック
ブラック
黒
4901681360512
EQ-0.7芯
1本
1個
0.7
ブルー
ブルー
青
4901681360529
EQ-0.7芯
1本
1個
0.7
レッド
レッド
赤
4901681360536
EQ-0.7芯
1本
1個
1
ブラック
ブラック
黒
4901681360611
EQ-1.0芯
1本
1個
1
レッド
レッド
赤
4901681360635
EQ-1.0芯
1本
1個
0.5
ブラック
ブラック
黒
4901681360413
EQ-0.5芯
1本
1個
0.5
ブルー
ブルー
青
4901681360420
EQ-0.5芯
1本
1個
0.5
レッド
レッド
赤
4901681360437
EQ-0.5芯
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性とジェル(水性)を混合したエマルジョンインク搭載で濃く、なめらかな書き味のノック式ボールペン。
・耐水性、耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
・エコマーク認定商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラリのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
事務用品
3
満足度:3.0
事務用品にて使用しています。とても書きやすく安価の為、重宝しています。
0人が参考にしています。
書類記入やサインに。
5
満足度:5.0
筆圧要らずでサラッと書けるので 紙に引っ掛かることなく、 いつも安心して書けるのが好印象。
0人が参考にしています。
メモ取り
5
満足度:5.0
油性と水性の混合タイプで、書き出しは油性のようにカスレることが無く、書いた後にも水性と違ってすぐに乾くので汚すことがあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラリ
スラリマルチ0.5
クリップ-オンG 2CE
ニューハードケアS
クリップ-オンスリム4C B4A5シリーズ
クリップ-オンマルチ1000
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405円669円513円391円586円1,054円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
詳細タイプノック式ノック式ノック式キャップ式ノック式ノック式
最大軸径(mm)1113.813.210.01214.0
長さ(mm)140154.3143.0150.5145.6148.7
インク種類エマルジョン染料+顔料エマルジョン染料+顔料油性染料油性塗料油性染料油性染料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト