ファクトリーサプライ用品技術窓口
呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56
呉工業
通常価格(税別):459円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
405円 ( 446円 ) | 4日目 |
【特長】
・インクたっぷり(メーカー従来品のノック式油性ボールペンと比較して、インク40%増量)の油性ボールペン
・可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
・エコマーク認定商品

ノムラテック
スーパーひらかんゾー

光洋化学
床養生用カットエースFG
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼブラ
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
5通常価格(税別):536円~

三菱鉛筆
ジェットストリーム 3&1 水色
5通常価格(税別):783円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~