ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ハイマッキーの詰め替え可能タイプ・インクカートリッジを交換して長くご使用いただけます。・1本...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 4日目 |
1,234円 ( 1,357円 ) | 4日目 |
1,987円 ( 2,186円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
445円 ( 490円 ) | 4日目 |
【特長】
・ハイマッキーの詰め替え可能タイプ
・インクカートリッジを交換して長くご使用いただけます。
・1本で太・細書き両用
・速乾性・耐水性
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
・アルコール系インクを使用しています。
・エコマーク認定商品
・浮輪等の軟質塩化ビニール製品には 適しません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

寺西化学工業
マジックインキ No.700 12色セット
5通常価格(税別):1,392円

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

寺西化学工業
マジックインキ No.500 8色セット
4通常価格(税別):1,039円

ゼブラ
マッキー極太
3通常価格(税別):671円

寺西化学工業
マジックインキ 替ペン先
0通常価格(税別):2,723円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~