17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マッキーペイントマーカー YYT20-GO・YYT20-S

通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:4日目

【特長】・隠ぺい性の高い不透明インク・人と環境にやさしい、VOC不使用インク・耐水性・油の付いた面でも...

詳細を確認
  • 浮輪等の軟質塩化ビニールへの筆記には適しません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


 

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ゴールド
4901681575589
1本
1個
シルバー
4901681575596
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
4日目
586円
( 645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隠ぺい性の高い不透明インク
・人と環境にやさしい、VOC不使用インク
・耐水性
・油の付いた面でも滲みにくい
・特に金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材に適しています。
・1本で太・細書き両用
・アルコール系インクを使用しています。
・浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

ご注意

  • 浮輪等の軟質塩化ビニールへの筆記には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキーペイントマーカー YYT20-GO・YYT20-Sのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケガキ用
5
満足度:5.0
マッキーのペイントマーカー見つけたので太いものと、極細2本購入 他の色もあると購入したいです。
0人が参考にしています。
資材などに書く
4
満足度:4.0
場合により少々多めに液がでることもあるが、基本的に問題ないと思います。従来のマッキーとはインクが違うようで、重ね塗りをす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキーペイントマーカー YYT20-GO・YYT20-S
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
マッキー極太
おなまえマッキー
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格586円535円671円442円420円 -424円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー
軸径(mm)23.612.429.411.712.112.1
長さ(mm)145141183.2140.1140.7140.7
線幅(mm)太:8.0、細:2.0細:1.2、極細:0.7平芯:8.0~17.0、角芯:10.0細:1.0~1.3、極細:0.5細:0.7~1.2、極細:0.5極細:0.7、超極細:0.3
インク種類油性不透明インク(アルコール系)油性不透明インク(アルコール系)油性染料(アルコール系)油性染料(アルコール系)水性顔料油性顔料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト