ファクトリーサプライ用品技術窓口
東芝ライテック
アルカリ乾電池単4形【2個入り】
東芝ライテック
通常価格(税別):369円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460
PBスイスツールズ
通常価格(税別):4,023円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
安心のロングセラー。細字と極細のツインタイプのマーカー【特長】・安心と信頼のロングセラー。細字と極細の...
詳細を確認発売当時は大変珍しい太細両方使える油性マーカーで、多くのお客さまに様々な用途にお使いいただいている。商品のデザインやロゴはほとんど変更なし。

MO-120-MC-BK

MO-120-MC-BL

MO-120-MC-R

MCF-8Cはピンク・ 紫・ 緑 ・茶・赤・青・黄・黒の8本セット。
1976年に発売されて以来、ずっとご愛顧頂いているロングセラー商品。
現在では当たり前になりましたが、発売当初は1本で太細両方使える油性マーカーは珍しいものでした。今では多くのお客様に様々な用途にお使いいただいています。
ちなみに商品のデザインやロゴはほとんど変わっていません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,054円 ( 1,159円 ) | 4日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
424円 ( 466円 ) | 4日目 |
安心のロングセラー。細字と極細のツインタイプのマーカー
【特長】
・安心と信頼のロングセラー。細字と極細のツインタイプ。
・アルコール系インクを使用しています。
・1本で細・極細書き両用
・浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
【用途】
・速乾性・耐水性
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。

コーワ
OCTA各種筆

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

スリーエムジャパン
3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺西化学工業
マジックインキ No.700 12色セット
5通常価格(税別):1,392円

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

ゼブラ
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
4.5通常価格(税別):535円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

コクヨ
ホワイトボード用マーカー インクガイイ補充用インク 黒 PMR-BN10D
0通常価格(税別):1,068円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円