ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マッキー極太

通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】・最大筆記幅17mmなのでPOP用にも適しています。・1本で太・極太書き両用。・様々な幅の線が...

詳細を確認
  • 浮き輪等の軟質塩化ビニール製品への筆記には適しません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681509119
1本
1個
レッド
4901681509133
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大筆記幅17mmなのでPOP用にも適しています。
・1本で太・極太書き両用。
・様々な幅の線が書けます。
・速乾性・耐水性
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
・アルコール系インクを使用しています。

ご注意

  • 浮き輪等の軟質塩化ビニール製品への筆記には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッキー極太のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミ板の塗装シミュレーション
3
満足度:3.0
アルミ板に着色後カットした場合の、塗装面へのバリや傷の影響を簡易的に見ようと思い、極太マッキーで塗ったものをカットしよう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキー極太
おなまえマッキー
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格671円442円535円420円 -424円468円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー
軸径(mm)29.411.712.412.112.113.0
長さ(mm)183.2140.1141140.7140.7140.3
線幅(mm)平芯:8.0~17.0、角芯:10.0細:1.0~1.3、極細:0.5細:1.2、極細:0.7細:0.7~1.2、極細:0.5極細:0.7、超極細:0.31.0~1.3
インク種類油性染料(アルコール系)油性染料(アルコール系)油性不透明インク(アルコール系)水性顔料油性顔料油性染料(アルコール系)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト