ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

紙用マッキー

通常単価(税別)
442円~2,258円
税込単価
486円~2,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・紙に書いても裏移りせず、発色が鮮やかで、乾くと耐水性になる水性顔料インクのマッキー。・先端部...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

軸径

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
複数
オレンジ / ピンク / ライトブルー / 緑 / 赤 / 青 / 黄色 / 黒
21.3
4901681522309
239
1セット(8色)
1個
複数
オレンジ / ピンク / ライトブルー / 紫 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 黄 / 黒
21.5
4901681596102
301.7
1セット(10色)
1個
複数
オレンジ / ピンク / ライトグリーン / ライトブラウン / ライトブルー / 紫 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 黄 / 黒
21.5
4901681596201
361.7
1セット(12色)
1個
複数
オレンジ / グレー / ピンク / ペールオレンジ / ライトグリーン / ライトブラウン / ライトブルー / 紫 / 緑 / 茶 / 赤 / 赤紫 / 青 / 黄 / 黒
21.5
4901681522408
441.6
1セット(15色)
1個
ブラック
黒
21.3
4901681522118
26.3
1本
1個
ブルー
青
21.3
4901681522125
26.3
1本
1個
ブラウン
茶
21.5
4901681522163
26.3
1本
1個
グリーン
緑
21.5
4901681522149
26.3
1本
1個
グレー
グレー
21.5
4901681522316
26.3
1本
1個
ブルー
ライトブルー
21.5
4901681522323
26.3
1本
1個
ブラウン
ライトブラウン
21.5
4901681522347
26.3
1本
1個
グリーン
ライトグリーン
21.5
4901681522330
26.3
1本
1個
オレンジ
オレンジ
21.5
4901681522194
26.3
1本
1個
ピンク
ピンク
21.5
4901681522170
26.3
1本
1個
オレンジ
ペールオレンジ
21.5
4901681522354
26.3
1本
1個
パープル
紫
21.5
4901681522187
26.3
1本
1個
レッド
赤
21.3
4901681522132
26.3
1本
1個
パープル
赤紫
21.5
4901681522392
26.3
1本
1個
イエロー
黄
21.5
4901681522156
26.3
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198円
( 1,318円 )
4日目
1,414円
( 1,555円 )
4日目
1,932円
( 2,125円 )
4日目
2,258円
( 2,484円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に書いても裏移りせず、発色が鮮やかで、乾くと耐水性になる水性顔料インクのマッキー。
・先端部分を引き抜くだけで、手を汚さず簡単に詰め替えできるカートリッジ式。
・太字と中字のツインタイプ。
・エコマーク認定商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙用マッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙用マッキー
紙用マッキー用インクCT2本入
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
マッキー極太
おなまえマッキー
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円-442円420円 -671円442円535円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
長さ(mm)142.495.5140.7183.2140.1141
線幅(mm)太:5.6、細:1.4~1.7太:5.6、細:1.4~1.7細:0.7~1.2、極細:0.5平芯:8.0~17.0、角芯:10.0細:1.0~1.3、極細:0.5細:1.2、極細:0.7
インク種類水性顔料水性顔料水性顔料油性染料(アルコール系)油性染料(アルコール系)油性不透明インク(アルコール系)
材質軸・キャップ:樹脂ケース:樹脂軸・キャップ:樹脂軸・キャップ:樹脂キャップ:樹脂軸・キャップ:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート