ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~




















【特長】・紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。・乾けば水に流れず、耐光性に優れています。・先端部分...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,025円 ( 1,128円 ) | 4日目 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 4日目 |
1,932円 ( 2,125円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 10日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
【特長】
・紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。
・乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
・先端部分を引き抜くだけで、手を汚さず簡単に詰め替えできるカートリッジ式
・水性顔料インクを使用。いやな臭いがありません。
・1本で細・極細書き両用
・模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
・布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
・保管する際は、横置きにしてください。
・エコマーク認定商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

コクヨ
ホワイトボード用マーカー インクガイイ補充用インク 黒 PMR-BN10D
0通常価格(税別):1,068円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~