ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ラッコリフター

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm)
    162.5
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    800
  • フォーク高さ 最低(mm)
    90
  • 全幅 (mm)
    660
  • 全高 (mm)
    870
  • フォーク間隔 (mm)
    335
  • フォーク外幅 (mm)
    585
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン80×75
  • 動力源
    AC200V 3相
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

RL-E100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

※寸法図

※寸法図

  • 90〜140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめる。
  • なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さ調節も自由自在。
使用例

使用例

  • H型はペダルをふむとリフト、E型は押しボタン式でワンタッチ。
  • 強力な足踏みブレーキ装置を採用。
型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
反転
最高位
(mm)
ロード
センター(mm)
フォーク(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅
(mm)
動力源上昇時間
(秒)
60/50Hz
車体
質量
(kg)
長さ内幅外幅
ABCDEFGH
RL-E5050090905400L×200H8003355851,305660870ステレオ150×45ウレタン
80×75
AC200V
3相
20/27142
RL-E1001,000910400L×400H1,310ウレタン150×5030/36186
  • ※ 寸法図と連携

RL-E100の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
162.5
フォーク寸法 長さ(mm)
800
フォーク高さ 最低(mm)
90
全長(mm)
1310
全幅(mm)
660
全高(mm)
870
フォーク間隔(mm)
335
反転最高位(mm)
910
ロードセンター(mm)
400L×400H
フォーク外幅(mm)
585
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン150×45
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン80×75
動力源
AC200V 3相
上昇時間(秒)
30/36(60/50Hz)
質量(kg)
186
内容量
1台

絞り込み条件

  • 積載荷重(Kg)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
RL-E100

積載荷重(Kg)

全長

(mm)

反転最高位

(mm)

ロードセンター

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1000
1310
910
400L×400H
ウレタン150×45
30/36(60/50Hz)
186
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491,646
( 540,811 )
35日目

詳細情報

基本情報

手の届きにくい荷物も容易に取り出せる楽々操作の電動タイプ移動式リフター。
【特長】
・電動タイプ(AC200V)。
・プレス作業、組み立て加工などの場面で力を発揮する反転式リフター。
・深さのある網パレットに入った部材でも、フォークが最大90°まで反転し最後まで無理なく取出可能。
・メッシュパレット等を反転させ、届かない製品を極力腰を曲げずに取出可能、腰痛対策にも最適。
・昇降、反転は楽々操作の電動タイプ。
・垂直リフトは90~140mmまでカバーし、スムーズな運搬作業を実現。
・なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。
・90~140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。
・E型は押しボタンスイッチでワンタッチ。
・強力な足踏みブレーキ装置を採用。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ラッコリフターの型番RL-E100のページです。 型番RL-E100に関する仕様情報を記載しております。
電動式ラッコリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ラッコリフター
手動式ラッコリフター
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
リフターサブE (バッテリー油圧式)
リフターサブL(手巻式)
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山カントーカントートラスコ中山
通常価格491,646279,051 -281,836549,176198,481110,213
通常出荷日35日目35日目14日目4日目19日目9日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト
フォーク寸法 幅(mm)162.5162.5150707060
フォーク寸法 長さ(mm)800800900500500600
フォーク高さ 最低(mm)909085120120100
全幅(mm)660660----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました