17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ラッコリフター

通常単価(税別)
279,051円~324,367円
税込単価
306,956円~356,804円
通常出荷日:35日目

メッシュパレットなどを反転し、手の届きにくい荷物も容易に取り出せる移動式リフター。【特長】・手動タイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm)
    162.5
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    800
  • フォーク高さ 最低(mm)
    90
  • 全幅 (mm)
    660
  • 全高 (mm)
    870
  • フォーク間隔 (mm)
    335
  • フォーク外幅 (mm)
    585
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン80×75
  • 動力源
    油圧足踏
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

※寸法図

※寸法図
・90~140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめる。
・なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さ調節も自由自在。

使用例

使用例
・H型はペダルをふむとリフト、E型は押しボタン式でワンタッチ。
・強力な足踏みブレーキ装置を採用。

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
反転
最高位
(mm)
ロード
センター
(mm)
フォーク(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅
(mm)
動力源ポンプ
ペダル回数
(回)
車体
質量
(kg)
長さ内幅外幅
ABCDEFGH
RL-H 5050090905400L×200H8003355851,305660870ステレオ150×45ウレタン
80×75
油圧足踏47120
RL-H 1001,000910400L×400H1,310ウレタン150×4565165
  • ※ 寸法図と連携

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

全長

(mm)

反転最高位

(mm)

ロードセンター

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)

(回)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
500
1305
905
400L×200H
ステレオ150×45
47
120
1台
1個
1000
1310
910
400L×400H
ウレタン150×45
65
165
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,051円
( 306,956円 )
35日目
324,367円
( 356,804円 )
35日目

詳細情報

基本情報

メッシュパレットなどを反転し、手の届きにくい荷物も容易に取り出せる移動式リフター。
【特長】
・手動タイプ(足踏みペダル)。
・プレス作業、組み立て加工などの場面で力を発揮する反転式リフター。
・深さのある網パレットに入った部材でも、最後まで無理なく取り出せるようフォークが最大90°まで反転。
・垂直リフトは90~140mmまでカバーし、スムーズな運搬作業を実現。
・手の届かない製品を極力腰を曲げずに取り出せるため、腰痛対策にも最適。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ラッコリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ラッコリフター
電動式ラッコリフター
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
リフターサブE (バッテリー油圧式)
リフターサブL(手巻式)
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山カントーカントートラスコ中山
通常価格279,051円-491,646円281,836円549,176円198,481円110,213円
通常出荷日35日目35日目14日目4日目19日目9日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト
フォーク寸法 幅(mm)162.5162.5150707060
フォーク寸法 長さ(mm)800800900500500600
フォーク高さ 最低(mm)909085120120100
全幅(mm)660660----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト