ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
作業台、台車として幅広い用途に対応し重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。【特長】・スムーズな...
詳細を確認簡単操作で小回り抜群。85mmの低い位置から、最高1,500mmまで上昇するテーブルは、組立作業や機械加工、ラインへの部品供給作業など、アイデア次第で用途が広がる大変便利なリフター。

使用例

急降下防止バルブ

早揚がりマジックペダル



上昇・下降押ボタンスイッチ

3色バッテリーメーター

充電器(搭載型)
| 型式 | 仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | テーブル寸法 長さ×幅(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 走行速度(km/h) | ステアリング ホイール φ×幅 (mm) | ロード ホイール φ×幅 (mm) | ドライブ ホイール φ×幅 (mm) | バッテリー | 制動 | 上昇 時間 (秒) | 車体 質量 (kg) | ||
| 無負 荷時 | 負荷 時 | |||||||||||||||
| A | B | C×D | E | D | F | |||||||||||
| LTX-U550-9L | 550 | 330 | 950 | 900×600 | 1,410 | 825 | 1,190 | 0~2.4 | 0~2.2 | ゴム150×42 | ゴム150×42 | ウレタン 160×36 | DC12V 48AH/5HR | 電気 ブレーキ式 | 6~10 | 152 |
| LTX-U800-10 | 800 | 340 | 1,040 | 1,000×600 | 1,510 | ウレタン150×42 | ウレタン150×42 | 9~18 | 182 | |||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
733,481円 ( 806,829円 ) | 35日目 |
849,114円 ( 934,025円 ) | 35日目 |
作業台、台車として幅広い用途に対応し重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。
・安全性優先の下降調整バルブ付き。
・充電器搭載でいつでも充電可能(AC100V)。
・制動は強力な電気ブレーキ式。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・上昇・下降が容易に行えるワンタッチスイッチ。
・3色に色分けしたバッテリーメーター。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

をくだ屋技研
バッテリー式リフトテーブルキャデ

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スギヤス
トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式
5通常価格(税別):491,617円~

をくだ屋技研
手動式パワーリフター エコノミータイプ
0通常価格(税別):106,918円~

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):36,764円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):55,922円

トラスコ中山
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
4.7通常価格(税別):59,876円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~

トラスコ中山
平台車 ナイロンキャスター仕様
0通常価格(税別):7,839円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):610円~