17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式パワーリフターU

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    1500
  • バッテリー
    DC12V 88AH/5HR
  • 走行速度(無負荷時) (km/h)
    0~2.4
  • 走行速度(負荷時) (km/h)
    0~2.2
  • 制動(ブレーキ)
    電気ブレーキ式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

上昇時間

(秒)

最少旋回半径

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
350
650
1335
795
1900
350
165~530
508
392
7~9
1100
172
1台
1個
500
650
1395
845
1950
350
270~575
550
350
9~12
1160
217
1台
1個
650
800
1560
845
1950
400
270~575
550
350
9~12
1250
237
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846,962
( 931,658 )
35日目
904,367
( 994,804 )
35日目
1,000,443
( 1,100,487 )
35日目

詳細情報

基本情報

ドライブ装置をプラスして、軽快なフットワークを実現。
【特長】
・新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在。スムーズな走りを実現しました。
・上昇下降はレバー操作でワンタッチ。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
・全機種キャスターカバーを標準装備。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
・大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
・軽量で小回り抜群。 狭い通路や2階での作業に。
・制動は電気ブレーキ式。
・パーキングブレーキ付。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式パワーリフターUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式パワーリフターU
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山
通常価格846,962-487,215 -505,338 -621,392 -205,205 -281,836
通常出荷日35日目35日目35日目35日目7日目〜14日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)808080808085
フォーク高さ 最高(mm)150021501500250015001600
バッテリーDC12V 88AH/5HRDC12V 88AH/5HR----
走行速度(無負荷時)(km/h)0~2.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト