17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式リフトテーブルキャデ(カルオス車輪)

通常単価(税別)
137,215円
税込単価
150,937円
通常出荷日:18日目

小さな力で操作が可能な走行抵抗を軽減した移動式リフター。【特長】・軽走行・ハイブリッド車輪「カルオス」...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • テーブル寸法 幅(mm)
    600
  • 全幅 (mm)
    600
  • 全高 (mm)
    900
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    カルオス150×45
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    カルオス150×45
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LTXC-H550-9L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

電動式に頼りたくなる重量物でも、プレミアムシリーズなら電力いらずで軽々搬送可能

プレミアムリフトテーブルキャデの外観

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品。
プレミアムシリーズはより小さな力で操作が可能。
車輪は消耗品。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能。
走行抵抗を低減するプレミアムシリーズは作業者の負担も軽減。
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。

リフトテーブルキャデの寸法図

リフトテーブルキャデの寸法図

車輪性能比較表 テスト機種 : CPC - 20S - 107、積載荷重 : 2,000kg、測定場所 : 定盤上

車輪性能比較表
テスト機種 : CPC - 20S - 107、積載荷重 : 2,000kg、測定場所 : 定盤上

製品仕様

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法
長さ×幅(mm)
全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅
(mm)
ポンプ
ペダル回数
(回)
車体
質量
(kg)
ABC×DEFG
LTXC-H550-9L550330980900×6001,150600900カルオス
150×45
カルオス
150×45
51(30)82
LTXC-H800-108003401,0701,000×6001,25062(36)115

※ペダル回数の(  )内の数値は無負荷時早揚り回数です。

製品仕様

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法
長さ×幅(mm)
全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅
(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
ABC×DEFG
LTXC-D550-9L550330950900×6001,150600900カルオス
150×45
カルオス
150×45
DC12V
48AH/5HR
6~10119
LTXC-D800-108003401,0401,000×6001,2509~18148

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

LTXC-H550-9Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
550
テーブル寸法 幅(mm)
600
テーブル寸法 長さ(mm)
900
テーブル高さ 最低(mm)
330
テーブル高さ 最高(mm)
980
詳細タイプ
手動式
全長(mm)
1150
全幅(mm)
600
全高(mm)
900
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
カルオス150×45
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
カルオス150×45
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
51(30)
バッテリー
-
上昇時間(秒)
-
質量(kg)
82
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 積載荷重(Kg)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LTXC-H550-9LLTXC-H550-9L

積載荷重(Kg)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

詳細タイプ

全長

(mm)

ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)

(回)

バッテリー

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
550
900
330
980
手動式
1150
51(30)
-
-
82
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,215円
( 150,937円 )
18日目

詳細情報

基本情報

小さな力で操作が可能な走行抵抗を軽減した移動式リフター。
【特長】
・軽走行・ハイブリッド車輪「カルオス」を標準装備。
・従来品に比べ、引っ張り力が半分に低減可能。
・荷物が重たいほど威力を発揮し、女性の方、ご年配の方などにもオススメ。
・リサイクルも可能で自然環境にも優しい製品。
【用途】
・荷物の昇降、運搬。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式リフトテーブルキャデ(カルオス車輪)の型番LTXC-H550-9Lのページです。 型番LTXC-H550-9Lに関する仕様情報を記載しております。
手動式リフトテーブルキャデ(カルオス車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式リフトテーブルキャデ(カルオス車輪)
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
サントカー 高揚程タイプ 手動式
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格137,215円136,019円226,756円 -419,756円 -420,099円 -560,503円 -
通常出荷日18日目11日目15日目14日目〜2日目〜18日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル寸法 幅(mm)600500-595600600
全幅(mm)600500----
全高(mm)9008801765---
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)カルオス150×45ゴム130×38双輪エラストマー130×65---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト