17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレミアムパワーリフター

通常単価(税別)
290,696円
税込単価
319,766円
通常出荷日:20日目

さまざまな環境にやさしく、走行抵抗を低減したリフター。【特長】・軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    カルオス80×73
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PLC-H500-15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

さまざまな環境にやさしく、走行抵抗を低減したリフター

軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。 走行中の引っ張り力を低減。走行抵抗を低減しているため、作業者の負担も軽減し、より小さな力で操作可能なため、年配の方・女性の方・非力な方などにおすすめ。 車輪は自然にやさしいリサイクル可能な製品。 重量物でも、電力不要で軽々搬送が可能。

軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。
走行中の引っ張り力を低減。走行抵抗を低減しているため、作業者の負担も軽減し、より小さな力で操作可能なため、年配の方・女性の方・非力な方などにおすすめ。
車輪は自然にやさしいリサイクル可能な製品。
重量物でも、電力不要で軽々搬送が可能。

パワーリフターの寸法図

パワーリフターの寸法図

製品仕様

手動式の外観

手動式の外観

キャスターカバーや、強力な足踏みパーキングブレーキ付き。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
スプロケットカバーに、軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
早揚がりマジックペダルを踏むとリフト上昇スピードが3倍に向上する早揚がり装置付き。

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)脚幅(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
動力源上昇
回数
(回)
車体
質量
(kg)
長さロード
センター
スライド
外幅
外幅内幅
A1ABCDE1E2FGH
PLC-H500-1550080
(95)
1,500650350270~5755503501,2306551,950カルオス
150×45
カルオス
80×73
油圧
手動
50<18>136
PLC-H650-156508004001,39570<25>155
PLC-H800-1580080
(97)
7005001,510855カルオス
180×60
117
<42>
240
PLC-H800-15L1,000500270~7251,710250
PLC-H1000-151,0008004001,510243
PLC-H1000-15L1,0005001,710253

サイズ表 ※最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合。上昇回数の( )内の数値は無負荷時早揚がり回数。

製品仕様

バッテリー式の外観

バッテリー式の外観

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
キャスターカバー、緊急遮断装置を標準装備。
LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)。

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)脚幅(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
長さロード
センター
スライド
外幅
外幅内幅
A1ABCDE1E2FGH
PLC-D500-1550080
(95)
1,500650350270~5755503501,2306551,950カルオス
150×45
カルオス
80×73
DC12V
88AH/
5HR
8~15193
PLC-D650-156508004001,3957~16213
PLC-D800-1580080
(97)
270~7257005001,51085515~19317
PLC-D800-15L1,0005001,710カルオス
180×60
DC12V
96AH/
5HR
327
PLC-D1000-151,0008004001,51015~21320
PLC-D1000-15L1,0005001,710330
PLCW-D500-2550080
(95)
2,500650350270~7757505501,3458301,785カルオス
180×60
カルオス
80×73
DC12V
96AH/5HR
12~16275
PLCW-D650-256508004001,51514~20310

サイズ表 ※最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合。

PLC-H500-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
500
フォーク寸法 長さ(mm)
650
フォーク高さ 最低(mm)
80
フォーク高さ 最高(mm)
1500
詳細タイプ
手動式
全長(mm)
1230
全幅(mm)
655
全高(mm)
1950
ロードセンター(mm)
350
フォーク外幅(mm)
270~575
脚外幅(mm)
550
脚内幅(mm)
350
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
カルオス150×45
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
カルオス80×73
動力源
油圧手動
上昇回数(カッコ内は無負荷)(回)
50(18)
バッテリー
-
上昇時間(秒)
-
質量(kg)
136
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PLC-H500-15

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

詳細タイプ

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

動力源

上昇回数(カッコ内は無負荷)

(回)

バッテリー

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
500
650
1500
手動式
1230
655
1950
350
270~575
550
350
カルオス150×45
油圧手動
50(18)
-
-
136
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290,696円
( 319,766円 )
20日目

詳細情報

基本情報

さまざまな環境にやさしく、走行抵抗を低減したリフター。
【特長】
・軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。
・より小さな力で操作が可能で、年配の方、女性の方、非力な方などにもオススメ。
・荷物が重いほど威力を発揮。
・消耗品のハイブリッド車輪カルオスは、自然にやさしくリサイクル可能。
・電力不要で軽々搬送可能。
・手動式とバッテリー式の2タイプ。
【用途】
・荷物の昇降、運搬。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムパワーリフターの型番PLC-H500-15のページです。 型番PLC-H500-15に関する仕様情報を記載しております。
プレミアムパワーリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス、各部部品購入はできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムパワーリフター
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
サントカー S型フォーク式
サントカー 標準型テーブル式
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格290,696円505,338円 -125,998円 -124,919円 -136,019円205,205円 -
通常出荷日20日目35日目16日目〜7日目〜11日目7日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)808080--80
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)カルオス80×73--ウレタン130×40ゴム130×38-
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト