ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッキングパワーリフター

通常単価(税別)
867,405円
税込単価
954,146円
通常出荷日:35日目

【特長】・倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクトな設計・2点式パーキングブレーキで、高所での作業も安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 積載荷重(Kg)
    200
  • 全長 (mm)
    1335
  • 全幅 (mm)
    750
  • 全高 (mm)
    1745
  • 最低位 (mm)
    470
  • 最高位 (mm)
    2730
  • 荷台寸法(長さ×幅) (mm)
    625×600
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン130×35
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン150×38
  • バッテリー
    DC12V 88AH/5HR
  • 上昇時間 (秒)
    9~15
  • 下降時間 (秒)
    13~22
  • 備考
    パーキングブレーキ:2ヶ所
  • 質量 (kg)
    270
  • 内容量
    1台

型番:

PPLW-D200-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2点式パーキングブレーキで、高所での作業も安全・快適に行える移動式リフター

ピッキングパワーリフターの外観

ピッキングパワーリフターの外観

ピッキングパワーリフターのスイッチ仕様

ピッキングパワーリフターのスイッチ仕様

ピッキングパワーリフターの使用例

ピッキングパワーリフターの使用例

ピッキングパワーリフター寸法図

ピッキングパワーリフター寸法図

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
荷台寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリーパーキング
ブレーキ
上昇時間
(秒)
下降時間
(秒)
車体
質量
(kg)
長さ幅
ABCDFGH
PPLW-D200-272004702,7306256001,3357501,745ウレタン
130×35
ウレタン
150×38
DC12V
88AH/5HR
2ヶ所9~1513~22270
  • ※ 最大積載質量(㎏)は搭乗者を含む積載荷重
  • ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

PPLW-D200-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
200
全長(mm)
1335
全幅(mm)
750
全高(mm)
1745
最低位(mm)
470
最高位(mm)
2730
荷台寸法(長さ×幅)(mm)
625×600
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン130×35
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン150×38
バッテリー
DC12V 88AH/5HR
上昇時間(秒)
9~15
下降時間(秒)
13~22
備考
パーキングブレーキ:2ヶ所
質量(kg)
270
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPLW-D200-27

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867,405円
( 954,146円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクトな設計
・2点式パーキングブレーキで、高所での作業も安全・快適に行える
・充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
・非常停止スイッチ付
・バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計
・免許も無く誰でも使用可能
【用途】
・荷物の昇降、運搬、高所でのピッキング作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッキングパワーリフターの型番PPLW-D200-27のページです。 型番PPLW-D200-27に関する仕様情報を記載しております。
ピッキングパワーリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッキングパワーリフター
サントピッカー
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
ジブクレーン型パワーリフター
コンパクト電動牽引車(セーフティスイッチ付)
スーパーユニット SU型(自走式手押台車)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格867,405円667,866円136,019円491,772円739,810円567,595円 -
通常出荷日35日目35日目11日目39日目35日目30日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターその他移動式リフター
積載荷重(Kg)200502002001000-
全長(mm)13351000105015851030435
全幅(mm)750620500695430415
全高(mm)174512008801950-1275
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト