17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式リフトテーブルキャデ
  • LTX-D550-9L
  • LTX-D800-10

バッテリー式リフトテーブルキャデ

通常単価(税別)
451,646527,785
税込単価
496,811580,564
通常出荷日:35日目

しっかり安定、きっちり搬送、シンプル設計の移動式リフター。【特長】・上昇・下降を容易にする、ワンタッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • テーブル寸法 幅(mm)
    600
  • 全幅 (mm)
    600
  • 全高 (mm)
    900
  • バッテリー
    DC12V 48AH/5HR
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自動積荷チェックバルブ内蔵で安全性向上

LT - D550 - 9Lの外観

LTX-D550-9Lの外観

LT - D800 - 10の外観

LTX-D800-10の外観

寸法図

寸法図

製品仕様

上下・下降押ボタンスイッチ

上下・下降押ボタンスイッチ

3色バッテリーメーター

3色バッテリーメーター

充電器(搭載型)

充電器(搭載型)

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法
長さ×幅
(mm)
全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅
(mm)
ロード
ホイール
φ×幅
(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
ABC×DEDF
LTX-D550-9L550330950900×6001,150600900ゴム150×42ゴム150×42DC12V
48AH/5HR
6×10120
LTX-D800-108003401,0401,000×6001,250ウレタン150×42ウレタン150×429×18150
  • ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

積載荷重(Kg)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

全長

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
550
900
330
950
1150
ゴム150×42
ゴム150×42
6~10
120
1台
1個
800
1000
340
1040
1250
ウレタン150×42
ウレタン150×42
9~18
150
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,646
( 496,811 )
35日目
527,785
( 580,564 )
35日目

詳細情報

基本情報

しっかり安定、きっちり搬送、シンプル設計の移動式リフター。
【特長】
・上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
・安全性優先の下降調整バルブ付き。
・充電器搭載でいつでも充電可能(AC100V)。
・3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。
・使いやすいテーブルデザイン。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリー式リフトテーブルキャデのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式リフトテーブルキャデ
サントピッカー
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
ピッキングパワーリフター
サントカー 高揚程タイプ バッテリー式
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格451,646-667,866136,019867,405544,304 -487,215 -
通常出荷日35日目35日目11日目35日目35日目35日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル寸法 幅(mm)600550500---
全幅(mm)600620500750--
全高(mm)9001200880174517651615
バッテリーDC12V 48AH/5HRDC12V 28AH/5HR-DC12V 88AH/5HRDC12V 40AH/5HRDC12V 88AH/5HR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト