17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    2500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプの外観

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプの外観

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプの寸法図

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプの寸法図

製品仕様

キースイッチ

キースイッチ

インディケーター

インディケーター

バッテリーブラケット ブラケットの位置を変えることで、簡単にメンテナンスができる

バッテリーブラケット

ブラケットの位置を変えることで、簡単にメンテナンスができる

ソフトアップ機構(特許)

ソフトアップ機構(特許)

独自のソフトアップバルブで荷崩れを防止。微調整の必要な作業や不安定な荷物に威力を発揮

充電器(搭載型) 自動充電器で簡単充電(充電状況はランプでお知らせ)電源コードリール付(コード長さ: 約2m)

充電器(搭載型)

自動充電器で簡単充電(充電状況はランプでお知らせ)電源コードリール付(コード長さ: 約2m)

パーキングブレーキ 安全・確実な強力ブレーキが操作性と作業性をバックアップ

パーキングブレーキ

安全・確実な強力ブレーキが操作性と作業性をバックアップ

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)脚幅全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
長さロードセンタースライド外幅外幅内幅
A1ABCDE1E2FGH
PLW-D350-2535080
(95)
2,500650350165~6406195031,1806651,745ステレオ
150×45
ウレタン
80×38
DC12V
88AH/5HR
11~14195
PLW-D500-25500270~7757505501,3458301,785ウレタン
200×42
ウレタン
80×73
DC12V
96AH/5HR
12~16280
PLW-D650-256508004001,51514~20315
  • ※ 最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合
  • ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

バッテリー

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
350
650
1180
665
1745
350
165~640
619
503
ステレオ150×45
ウレタン80×38
DC12V 88AH-5HR
11~14
195
1台
1個
500
650
1345
830
1785
350
270~775
750
550
ウレタン200×42
ウレタン80×73
DC12V 96AH-5HR
12~16
280
1台
1個
650
800
1515
830
1785
400
270~775
750
550
ウレタン200×42
ウレタン80×73
DC12V 96AH-5HR
14~20
315
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621,392円
( 683,531円 )
35日目
693,481円
( 762,829円 )
35日目
712,152円
( 783,367円 )
35日目

詳細情報

基本情報

安全性と環境性、メンテナンス性を備えたスタンダードタイプの移動式リフター。
【特長】
・最大揚高2,500mmのWマストタイプ。大型透明ガードパネル採用。
・昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。
・充電器搭載でいつでも充電OK(100V電源、コードリール付き)。
・キャスターカバー、緊急遮断スイッチを標準装備。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。環境に配慮した無鉛塗装。
・LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。
・ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス、各部部品購入はできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
自走式パワーリフターU
サントカー S型バッテリータイプ フォーク式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格621,392円-505,338円 -487,215円 -205,205円 -846,962円 -399,430円 -
通常出荷日35日目35日目35日目7日目〜35日目35日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)808080808080
フォーク高さ 最高(mm)25001500215015001500-
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト