ファクトリーサプライ用品技術窓口

「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新

※寸法図(PL-D-Sタイプ)

キースイッチ

キャスターカバー

スプロケットカバー

操作用押ボタン
押すと上昇・下降、離すと停止する瞬点式ボタンを採用。

充電器(搭載型)
自動充電で簡単充電。(充電状況はランプでお知らせ。)電気コードリール付(コード長さ約2m)

バッテリーメーター
バッテリー容量の残量を緑・黄・赤のカラーで表示。ひと目でチェック可能。
| 型式 | 仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | フォーク(mm) | 脚幅(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | ステアリング ホイール φ×幅 (mm) | ロード ホイール φ×幅 (mm) | バッテ リー | 上昇 時間 (秒) | 車体 質呈 (kg) | ||||
| 長さ | ロード センター | スライド 外幅 | 外幅 | 内幅 | ||||||||||||
| A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |||||||
| PL-D200-12S | 200 | 75 (90) | 1,200 | 550 | 300 | 135 ~470 | 470 | 356 | 950 | 530 | 1,550 | ゴム 125X38 | ウレタン 75×32 | DC12V 28AH/ 5HR | 6~8 | 96 |
| PL-D350-12S | 350 | 80 (95) | 650 | 350 | 165~ 530 | 510 | 396 | 1,170 | 575 | 1,600 | ゴム 150X40 | 6~10 | 100 | |||
| PL-D350-15S | 1,500 | 1,900 | DC12V 88AH/5HR | 7~13 | 138 | |||||||||||
| PL-D500-12S | 500 | 1,200 | 215~ 575 | 550 | 400 | 1,180 | 625 | 1,600 | ウレタン 80×38 | DC12V 40AH/5HR | 8~12 | 137 | ||||
| PL-D500-15S | 1,500 | 1,900 | DC12V 88AH/ 5HR | 10 ~14 | 157 | |||||||||||
| PL-D650-15S | 650 | 800 | 400 | 265 ~575 | 350 | 1,335 | 1,925 | クレタン 80×75 | 9~15 | 178 | ||||||

上昇スピード2~3倍UP。

ソフトアップ機能
早揚り装置(特許)
軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
(PL-H350-15 を除く手動式パワーリフター全機に搭載)。
ソフトアップ機能(特許)
独自のソフトアップバルブで荷崩れを防止。
微調整の必要な作業や、不安定な荷物の積み下ろしに威力を発揮。
(エコノミータイプを除くバッテリー式パワーリフター全機に採用。)
新機能FETチョッパー方式
自走式パワーリフターには、FETチョッパー方式(電子制御無段変速)を採用。
走行スピードを自由自在に調整し、スムーズな走りを実現。
パーキングブレーキ
安全で確実な強力ブレーキが、操作性と作業性を作業性をバックアップ。
(エコノミータイプを除く全機種に搭載。)
透明大型ガードパネル
作業者の前面に大型の透明ガードパネルを採用し、安全性を確保。
ガードパネルにはPET材を使用し、環境にも配慮。
自動積荷チェックバルブ
最大積載量を超えると、リフトの上昇がストップ。
過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。
搭載型充電器
バッテリー式パワーリフターは、自動充電器で簡単充電。
充電状況はランプでお知らせ。
(AC100V電源、2mのコードリール付き)
LEDインディケーター
バッテリーの残量を一目で確認する事ができる。
バッテリーブラケット
ブラケットの位置を変える事で、簡単にメンテナンスができる。

パーキングブレーキ

バッテリーブラケット使用例1

バッテリーブラケット使用例2

バッテリーブラケット使用例3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
340,063円 ( 374,069円 ) | 35日目 |
388,671円 ( 427,538円 ) | 35日目 |
408,228円 ( 449,051円 ) | 35日目 |
444,304円 ( 488,734円 ) | 25日目 |
460,316円 ( 506,348円 ) | 35日目 |
513,924円 ( 565,316円 ) | 35日目 |
基本機能を追求したエコノミータイプの移動式リフター。
【特長】
・バッテリー式の基本機能をシンプルにまとめた、コストパフォーマンスに優れたモデル。
・昇降ボタン操作で上下動はワンタッチ。
・全機種パーキングブレーキ付き。
・充電器搭載でいつでも充電可能(100V電源、コードリール付き)。
・バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

をくだ屋技研
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ


をくだ屋技研
手動式パワーリフター エコノミータイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):12,157円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):55,922円

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~

トラスコ中山
ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー
5通常価格(税別):8,748円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~

東正車輛
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
4通常価格(税別):47,631円~

コレック
ハンドパレット用パーツ
0通常価格(税別):9,524円~

トラスコ中山
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
0通常価格(税別):45,390円~

トラスコ中山
作業台リフター ハンドルレスタイプ
0通常価格(税別):42,733円~