17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ

通常単価(税別)
487,215510,506
税込単価
535,937561,557
通常出荷日:35日目

基本機能を追求したエコノミータイプの移動式リフター。【特長】・バッテリー式の基本機能をシンプルにまとめ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    650
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    2150
  • 全高 (mm)
    1615
  • ロードセンター (mm)
    350
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン150×35
  • バッテリー
    DC12V 88AH/5HR
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バッテリー式パワーリフターの特長

「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新

「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新

  • フォークリフトの要素を持ち、高い位置での出し入れに最適な運搬機。
  • 実績の豊富なスタンダードタイプ。
  • コストを抑えたエコノミータイプ。
  • 手動油圧式、電動バッテリー式、自走式と、豊富なラインアップあり。
  • バッテリーメーターは3色に色分けした新切設計。
寸法図(PL-D-Sタイプ)
  • ※ 寸法図(PL-D-Sタイプ)
キースイッチ

キースイッチ

キャスターカバー

キャスターカバー

スプロケットカバー

スプロケットカバー

操作用押ボタン 押すと上昇・下降、離すと停止する瞬点式ボタンを採用。

操作用押ボタン
押すと上昇・下降、離すと停止する瞬点式ボタンを採用。

充電器(搭載型) 自動充電で簡単充電。(充電状況はランプでお知らせ。)電気コードリール付(コード長さ約2m)

充電器(搭載型)
自動充電で簡単充電。(充電状況はランプでお知らせ。)電気コードリール付(コード長さ約2m)

バッテリーメーター バッテリー容量の残量を緑・黄・赤のカラーで表示。ひと目でチェック可能。

バッテリーメーター
バッテリー容量の残量を緑・黄・赤のカラーで表示。ひと目でチェック可能。

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)脚幅(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
長さロードセンタースライド外幅外幅内幅
A1ABCDE1E2FGH
PLW-D250-21S25080
(95)
2,150650350165~5305103961,1855751,615ウレタン
150×35
ウレタン
75×32
DC12V
88AH/
5HR
13~17153
PLW-D400-21S400215~5755504001,195625ウレタン
80×38
14~20178
  • ※ 寸法図と連携
  • ※ 最低位()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合。
  • ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)。
  • ※ エコノミータイプ(350〜650)の改造対応不可。

パワーリフターの操作性

上昇スピード2〜3倍UP

上昇スピード2〜3倍UP

ソフトアップ機能

ソフトアップ機能

早揚り装置(特許)

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
(PL-H350-15 を除く手動式パワーリフター全機に搭載)。

ソフトアップ機能(特許)

独自のソフトアップバルブで荷崩れを防止。
微調整の必要な作業や、不安定な荷物の積み下ろしに威力を発揮。
(エコノミータイプを除くバッテリー式パワーリフター全機に採用。)

新機能FETチョッパー方式

自走式パワーリフターには、FETチョッパー方式(電子制御無段変速)を採用。
走行スピードを自由自在に調整し、スムーズな走りを実現。

手動式パワーリフターの安全性

パーキングブレーキ

安全で確実な強力ブレーキが、操作性と作業性を作業性をバックアップ。
(エコノミータイプを除く全機種に搭載。)

透明大型ガードパネル

作業者の前面に大型の透明ガードパネルを採用し、安全性を確保。
ガードパネルにはPET材を使用し、環境にも配慮。

自動積荷チェックバルブ

最大積載量を超えると、リフトの上昇がストップ。
過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

手動式パワーリフターのメンテナンス性

搭載型充電器

バッテリー式パワーリフターは、自動充電器で簡単充電。
充電状況はランプでお知らせ。
(AC100V電源、2mのコードリール付き)

LEDインディケーター

バッテリーの残量を一目で確認する事ができる。

バッテリーブラケット

ブラケットの位置を変える事で、簡単にメンテナンスができる。

パーキングブレーキ

パーキングブレーキ

バッテリーブラケット使用例1

バッテリーブラケット使用例1

バッテリーブラケット使用例2

バッテリーブラケット使用例2

バッテリーブラケット使用例3

バッテリーブラケット使用例3

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

全長

(mm)

全幅

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
250
1185
575
165~530
510
396
ウレタン75×32
13~17
153
1台
1個
400
1195
625
215~575
550
400
ウレタン80×38
14~20
178
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487,215
( 535,937 )
35日目
510,506
( 561,557 )
35日目

詳細情報

基本情報

基本機能を追求したエコノミータイプの移動式リフター。
【特長】
・バッテリー式の基本機能をシンプルにまとめた、コストパフォーマンスに優れたモデル。
・昇降ボタン操作で上下動はワンタッチ。
・全機種パーキングブレーキ付き。
・充電器搭載でいつでも充電可能(100V電源、コードリール付き)。
・バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
リフターサブE (バッテリー油圧式)
ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
電動式ラッコリフター
メーカーをくだ屋技研カントースギヤストラスコ中山トラスコ中山をくだ屋技研
通常価格487,215-549,176988,973 -110,213300,095491,646
通常出荷日35日目4日目11日目〜9日目18日目35日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター
フォーク寸法 長さ(mm)65050010806001080800
フォーク高さ 最低(mm)80120831009090
フォーク高さ 最高(mm)21501000833820600-
全高(mm)1615----870

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト