ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
| 型式 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | モーター | ドライブ ホイール (mm) | ブレーキ | 制御装置 | 走行速度 切替 スイッチ | 車体 質量 (kg) | |
| U-150 | 310 | 415 | 1.170 | DC12V 150W 20分定格 | ウレタン φ160×36 | 電気 ブレーキ式 | FET チョッバー方式 | 2段 (高・低速) | 21 |
手押し台車を自走式にできる自走式ユニット。
【特長】
・ドライブUを利用して手押台車を自走式にできる。
・簡易型自走ユニット。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

をくだ屋技研
スーパーユニット SU型(自走式手押台車)

をくだ屋技研
コンパクト電動牽引車(セーフティスイッチ付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):12,157円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):55,922円

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~

トラスコ中山
ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー
5通常価格(税別):8,748円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~

コレック
ハンドパレット用パーツ
0通常価格(税別):9,524円~

トラスコ中山
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
0通常価格(税別):45,390円~

東正車輛
ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)
0通常価格(税別):107,051円~

トラスコ中山
コゾウリフター(足踏み油圧式)
0通常価格(税別):102,326円~