ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントピッカー

通常単価(税別)
667,866円
税込単価
734,653円
通常出荷日:35日目

【特長】・テーブル積載質量 50kg(搭乗者含まず)・3m前後の高所作業が容易になりました・ワンタッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 積載荷重(Kg)
    50
  • テーブル寸法 幅(mm)
    550
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    500
  • テーブル高さ 最低(mm)
    970
  • テーブル高さ 最高(mm)
    2100
  • 全長 (mm)
    1000
  • 全幅 (mm)
    620
  • 全高 (mm)
    1200
  • ロードセンター (mm)
    250
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    双輪ウレタン125×73
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    双輪エラストマー100×66
  • バッテリー
    DC12V 28AH/5HR
  • 上昇時間 (秒)
    6~8
  • 下降時間 (秒)
    10~13
  • 備考
    搭乗者:100kgまでになります。
  • 質量 (kg)
    135
  • 内容量
    1台

型番:

SCP-D5-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

使用例

使用例

寸法図

寸法図

充電器(搭載型)

充電器(搭載型)

下降時 (最低テーブル高さ970mm)

下降時
(最低テーブル高さ970mm)

上昇時 (最高テーブル高さ2100mm)

上昇時
(最高テーブル高さ2100mm)

型式仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
下降
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
長さ幅ロード
センター
ABCDEFGH
SCP-D5-21テーブル50
搭乗者100
9702,1005005502501,0006201,200双輪
ウレタン
125×73
双輪
エラストマー
100×66
DC12V
28AH/
5HR
6~810~13135
  • ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

SCP-D5-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
50
テーブル寸法 幅(mm)
550
テーブル寸法 長さ(mm)
500
テーブル高さ 最低(mm)
970
テーブル高さ 最高(mm)
2100
全長(mm)
1000
全幅(mm)
620
全高(mm)
1200
ロードセンター(mm)
250
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
双輪ウレタン125×73
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
双輪エラストマー100×66
バッテリー
DC12V 28AH/5HR
上昇時間(秒)
6~8
下降時間(秒)
10~13
備考
搭乗者:100kgまでになります。
質量(kg)
135
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCP-D5-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667,866円
( 734,653円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル積載質量 50kg(搭乗者含まず)
・3m前後の高所作業が容易になりました
・ワンタッチブレーキで更に作業・安全性が向上
・充電器(AC100V)搭載いつでもどこでも充電OK
・非常停止スイッチ付
・コンパクト設計で狭い通路も自由自在
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントピッカーの型番SCP-D5-21のページです。 型番SCP-D5-21に関する仕様情報を記載しております。
サントピッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントピッカー
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
エアーリフト リフトマン LM-400Ⅱ
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
メーカーをくだ屋技研和コーポレーション和コーポレーションキシデン工業和コーポレーション和コーポレーション
通常価格667,866円68,146円71,718円313,709円71,080円46,100円
通常出荷日35日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフターテーブルリフト移動式リフター移動式リフター
積載荷重(Kg)50180350150200150
テーブル寸法 幅(mm)550610500450500450
テーブル寸法 長さ(mm)5007409107201000740
テーブル高さ 最低(mm)970340350920340225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました