17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントカー 高揚程タイプ バッテリー式

通常単価(税別)
544,304551,646
税込単価
598,734606,811
通常出荷日:35日目

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・従来のシリーズ製品では届かなかった...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 積載荷重(Kg)
    400
  • 全高 (mm)
    1765
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    双輪エラストマー130×65
  • バッテリー
    DC12V 40AH/5HR
  • 上昇時間 (秒)
    10~18
  • 備考
    受注生産品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サントカーシリーズの特長

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。 最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。 200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

高揚程タイプ/バッテリー式の仕様

SC-D4-15F

SC-D4-15F

  • 高い位置にも楽々届く高揚程(最大揚高 1,580mm)。
  • 小型・軽量だから小回り抜群。
  • 安全に配慮したガードパネル付き。
  • 双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備した標準型。
  • リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
  • 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)。
ソフトアップ機構 リフトの上昇スピードを自由にコントロール。ワンタッチレバー操作で上昇・下降できるため、女性や高齢者に好評。デリケートな荷物・不安定な荷物に対して最適。

ソフトアップ機構
リフトの上昇スピードを自由にコントロール。ワンタッチレバー操作で上昇・下降できるため、女性や高齢者に好評。デリケートな荷物・不安定な荷物に対して最適。

搭載型充電器 バッテリー容量(残量)がひと目でわかる。充電開始はボタンを押すだけ。

搭載型充電器
バッテリー容量(残量)がひと目でわかる。充電開始はボタンを押すだけ。

寸法図

寸法図

型式 仕様
最  大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル・フォーク寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー 上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
長さ
ABCDEFGHI
SC-D4-154001601,5803506006501,0606001,765双輪
エラストマー
130×65
ウレタン
130×40
DC12V
40AH/5HR
10

18
115
SC-D4-15L951,5103001,095ウレタン
80×38
119
SC-D4-15F80(95)1,500215~5701,140605

最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • テーブル寸法 幅(mm)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • フォーク寸法 幅(mm)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

フォーク寸法 幅(mm)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

ロードセンター

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
600
650
160
1580
-
-
-
-
1060
600
350
ウレタン130×40
115
1台
1個
-
-
-
-
215~570
650
80
1500
1140
605
300
ウレタン80×38
119
1台
1個
600
650
95
1510
-
-
-
-
1095
600
300
ウレタン80×38
119
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544,304
( 598,734 )
35日目
551,646
( 606,811 )
35日目
551,646
( 606,811 )
35日目

詳細情報

基本情報

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・従来のシリーズ製品では届かなかった高い位置にも楽々届く高揚程を実現。
・小型・軽量だから小回り抜群。
・安全に配慮したガードパネル付。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
・双輪キャスターには走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントカー 高揚程タイプ バッテリー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントカー 高揚程タイプ バッテリー式
ピッキングパワーリフター
サントピッカー
サントカー 高揚程タイプ 手動式
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格544,304-867,405667,866226,756 -136,019487,215 -
通常出荷日35日目35日目35日目15日目〜11日目35日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
積載荷重(Kg)40020050400200-
全高(mm)17651745120017658801615
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)双輪エラストマー130×65ウレタン130×35双輪ウレタン125×73双輪エラストマー130×65ゴム130×38ウレタン150×35
バッテリーDC12V 40AH/5HRDC12V 88AH/5HRDC12V 28AH/5HR--DC12V 88AH/5HR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト