17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントカー S型バッテリータイプ フォーク式

通常単価(税別)
399,430448,354
税込単価
439,373493,189
通常出荷日:35日目

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • ロードセンター (mm)
    300
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    ゴム125×38
  • バッテリー
    DC12V 28AH/5HR
  • 備考
    受注生産品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サントカーシリーズの特長

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。 最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。 200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

S型バッテリータイプ/フォーク式の仕様

SC-D2-8SF-A

SC-D2-8SF-A。

  • 左右にスライド調節できるフォーク式。パレット作業に最適。
  • 双輪キャスターはハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
  • 昇降バルブで上下動はワンタッチ。
  • 3色に色分けしたバッテリーメーター。
  • 自動積荷チェックバルブ内蔵。
  • ソフトアップ機構付き。
  • 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)。
ソフトアップ機構 リフトの上昇スピードを自由にコントロール。ワンタッチレバー操作で上昇・下降できるため、女性や高齢者に好評。デリケートな荷物・不安定な荷物に対して最適。

ソフトアップ機構
リフトの上昇スピードを自由にコントロール。ワンタッチレバー操作で上昇・下降できるため、女性や高齢者に好評。デリケートな荷物・不安定な荷物に対して最適。

搭載型充電器 バッテリー容量(残量)がひと目でわかる。充電開始はボタンを押すだけ。

搭載型充電器
バッテリー容量(残量)がひと目でわかる。充電開始はボタンを押すだけ。

寸法図

寸法図。

型式 仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
バッテリー 上昇
時間
(秒)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
スライド外幅長さ
ABCDEFGHI
SC-D2- 8SF -A20080
(95)
720300160
~515
6001,055545975ゴム
125×38
ウレタン
75×32
DC12V
28AH/
5HR
4~673
SC-D2-12SF -A1,0701,3256~978
SC-D4- 8SF -A400720215
~570
6501,135605965ウレタン
80×38
5~894
SC-D4-12SF -A1,0701,3157~1299

最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

フォーク外幅

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇時間

(秒)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
200
600
720
1055
545
975
160~515
ウレタン75×32
4~6
73
1台
1個
200
600
1070
1055
545
1325
160~515
ウレタン75×32
6~9
78
1台
1個
400
650
720
1135
605
965
215~570
ウレタン80×38
5~8
94
1台
1個
400
650
1070
1135
605
1315
215~570
ウレタン80×38
7~12
99
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399,430
( 439,373 )
35日目
411,835
( 453,019 )
35日目
438,987
( 482,886 )
35日目
448,354
( 493,189 )
35日目

詳細情報

基本情報

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
・左右にスライド調整できるフォーク式。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
・昇降バルブで、上下動はワンタッチ。
・3色に色分けされたバッテリーメーター。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
【用途】
・荷物の昇降・運搬、パレット作業に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントカー S型バッテリータイプ フォーク式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントカー S型バッテリータイプ フォーク式
サントカー 標準型バッテリータイプ フォーク式
バッテリー式パワーリフター エコノミー・Wタイプ
サントカー S型フォーク式
サントカー S型バッテリータイプ 低床式
サントカー 標準型バッテリータイプ 低床式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格399,430-402,785 -487,215 -125,998 -399,430 -402,785 -
通常出荷日35日目35日目35日目16日目〜35日目30日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)80808080--
ロードセンター(mm)300300350300300300
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)ゴム125×38双輪エラストマー130×65ウレタン150×35ゴム125×38ゴム125×38双輪エラストマー130×65
バッテリーDC12V 28AH/5HRDC12V 28AH/5HRDC12V 88AH/5HR-DC12V 28AH/5HRDC12V 28AH/5HR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト