ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
をくだ屋技研 レベラーキャデ |
|
をくだ屋技研 手動式パワーリフター エコノミータイプ |

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

SC-D2-8S-A

ソフトアップ機構
リフトの上昇スピードを自由にコントロール。ワンタッチレバー操作で上昇・下降できるため、女性や高齢者に好評。デリケートな荷物・不安定な荷物に対して最適。

搭載型充電器
バッテリー容量(残量)がひと目でわかる。充電開始はボタンを押すだけ。

寸法図
| 型式 | 仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | テーブル寸法 (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | ステアリング ホイール φ×幅 (mm) | ロード ホイール φ×幅 (mm) | バッテリー | 上昇 時間 (秒) | 車体 質量 (kg) | |||
| ロード センター | 幅 | 長さ | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| SC-D2- 8S-A | 200 | 160 | 800 | 300 | 540 | 600 | 910 | 540 | 975 | ゴム 125×38 | ゴム 130×40 | DC12V 28AH/ 5HR | 4~6 | 74 |
| SC-D2-12S-A | 1,150 | 1,325 | 6~9 | 79 | ||||||||||
| SC-D4- 8S-A | 400 | 800 | 350 | 600 | 650 | 1,055 | 600 | 965 | 5~8 | 90 | ||||
| SC-D4-12S-A | 1,150 | 1,315 | 7~12 | 95 | ||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
393,861円 ( 433,247円 ) | 35日目 |
406,519円 ( 447,171円 ) | 35日目 |
429,937円 ( 472,931円 ) | 35日目 |
444,620円 ( 489,082円 ) | 35日目 |
載せる・運ぶ・揚げるの3つをの基本を集約した移動式リフター。
【特長】
・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
・作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
・昇降バルブで、上下動はワンタッチ。
・3色に色分けされたバッテリーメーター。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

をくだ屋技研
サントカー 標準型バッテリータイプ テーブル式

をくだ屋技研
サントカー S型バッテリータイプ フォーク式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):10,363円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
4.7通常価格(税別):59,876円~

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 標準型
4.5通常価格(税別):76,305円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t
4.5通常価格(税別):86,297円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
3通常価格(税別):68,146円

トラスコ中山
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
0通常価格(税別):45,390円~

をくだ屋技研
サントカー 高揚程タイプ 手動式
0通常価格(税別):226,756円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~