17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチパレットトラック 低音型

通常単価(税別)
153,481円~179,367円
税込単価
168,829円~197,304円
通常出荷日:30日目~35日目

耳障りな金属音を低減したタイプで騒音の気になる環境で利用にお薦めなハンドパレットトラック。【特長】・急...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • 積載荷重(Kg)
    1500
  • フォーク寸法 幅(mm)
    150
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    200
  • 全高 (mm)
    1170
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    ステレオ180×60
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    ホワイトウレタン80×73
  • 備考
    受注生産品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

金属音を低減し、夜間作業や住宅地に隣接した場所での使用に最適なキャッチパレットトラック

騒音の気になる環境下での利用におすすめ。

騒音の気になる環境下での利用におすすめ。

キャッチパレットトラック 低音型の外形図と寸法

キャッチパレットトラック 低音型の寸法図。

キャッチパレットトラック 低音型の寸法図。

型式最大
積載量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)全長
(mm)
全高
(mm)
車体
重量
(kg)
外幅長さ内幅
H1H2W1L1L2L3W2L4H3
CP-15S-107T150080200520107095079022014801170 74
CP-15J-107T62032075
CP-15L-122T68512201100940385163083

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

フォーク寸法 長さ(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

フォーク間隔

(mm)

L2寸法

(mm)

L3寸法

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1070
1480
620
320
950
790
75
1台
1個
1220
1630
685
385
1100
940
83
1台
1個
1070
1480
520
220
950
790
74
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,367円
( 197,304円 )
35日目
161,962円
( 178,158円 )
30日目
153,481円
( 168,829円 )
30日目

詳細情報

基本情報

耳障りな金属音を低減したタイプで騒音の気になる環境で利用にお薦めなハンドパレットトラック。
【特長】
・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。
・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。
・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。
・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。
・OPK独自の操作方式を採用し、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は不要。
・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に利用可能で、騒音の気になる環境での使用に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチパレットトラック 低音型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチパレットトラック 低音型
キャッチパレットトラック TCP型
キャッチパレットトラック 横移動兼用型
キャッチパレットトラック 金庫運搬型
ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山トラスコ中山
通常価格153,481円-136,447円 -192,225円 -224,114円78,668円 -59,876円 -
通常出荷日30日目〜7日目7日目〜35日目9日目〜1日目〜
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
積載荷重(Kg)150015001500850--
フォーク寸法 幅(mm)150150170-150150
フォーク高さ 最低(mm)808080455175
フォーク高さ 最高(mm)200180205135160190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト