17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチパレットトラック 手動式 ハイキャッチ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

すばやい昇降、確実な作業展開、手動式ハイキャッチ

ハイキャッチは、キャッチパレットトラックの操作性を備えた高揚程タイプの運搬機。加工・組み立てラインへの組み込み時など、かがみ作業での腰痛対策にも最適。

 加工・組立ラインへの組み込みが容易

加工・組立ラインへの組み込みが容易

リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付

リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付

タフネス設計の2段式油圧シリンダー

タフネス設計の2段式油圧シリンダー

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 35日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)

(回)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
500
930
720
1345
590
1015
400
520
ゴム150×40
ウレタン80×56
30(10)
90
1台
1個
500
930
720
1345
691
1015
400
685
ゴム150×40
ウレタン80×56
30(10)
95
1台
1個
1000
800
450
1280
520
1200
500
520
ステレオ180×60
ウレタン80×75
40(15)
113
1台
1個
1000
1070
700
1550
520
1200
600
520
ステレオ180×60
ウレタン80×75
86(36)
130
1台
1個
1000
800
450
1280
685
1200
500
685
ステレオ180×60
ウレタン80×75
40(15)
121
1台
1個
1000
1070
700
1550
685
1200
600
685
ステレオ180×60
ウレタン80×75
86(36)
136
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,177円
( 191,595円 )
35日目
183,101円
( 201,411円 )
30日目
254,177円
( 279,595円 )
30日目
284,937円
( 313,431円 )
39日目
259,620円
( 285,582円 )
35日目
286,962円
( 315,658円 )
30日目

詳細情報

基本情報

加工、組立ラインへの組み込みが容易な、パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。
【特長】
・リフトアップ約2.5~3倍の早揚がり装置付。
・タフネス設計の2段式油圧シリンダー。(HC-10A-70/HC-10B-70)
・ワンタッチのニュートラルレバー付き。
・パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。
・安定性を確保する補助キャスターを取り付け可能。
・腰痛対策にも最適。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチパレットトラック 手動式 ハイキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス、各部部品購入はできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチパレットトラック 手動式 ハイキャッチ
バッテリー式ハイキャッチ
手動式ラッコリフター
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
電動式ラッコリフター
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格174,177円-419,304円 -279,051円 -205,205円 -491,646円505,338円 -
通常出荷日30日目〜35日目35日目7日目〜35日目35日目
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラック移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)858590809080
内容量1台1台1台1台1台1台

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト