17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式ハイキャッチ

通常単価(税別)
419,304円~562,722円
税込単価
461,234円~618,994円
通常出荷日:35日目

パレットトラックの操作機能を備えた移動式リフター。【特長】・上昇・下降が容易になえるワンタッチスイッチ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ワンタッチで昇降が可能な移動式リフター

HC-D5A-70(フォーク高さ85mm~720mm)

HC-D5A-70(フォーク高さ85mm~720mm)

HC-D10A-70(フォーク高さ85mm~700mm)

HC-D10A-70(フォーク高さ85mm~700mm)

バッテリー式ハイキャッチの外形図と寸法

500kg(手動式・バッテリー式・自走式)

500kg(手動式・バッテリー式・自走式)
ステアリングホイール / ロードホイール

1000kg(手動式・バッテリー式)

1000kg(手動式・バッテリー式)
ステアリングホイール / ロードホイール

型式最大
積載量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
バッテリー上昇
時間
(秒)
車体
重量
(kg)
長さ外幅
ABCEFGH
HC-D5A-705008572093052013455901015DC12V
28AH/5H
7~12120
HC-D5B-70685691125
HC-D10A-701000700107052015256461200DC12V
40AH/5HR
12~18170
HC-D10B-70685811176
  • ※ 充電器は、搭載型自動充電方式(AC100V)です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

バッテリー

上昇時間

(秒)

備考

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
500
930
720
1345
590
1015
400
520
ゴム150×40
ウレタン80×56
DC12V 28AH/5H
7~12
-
120
1台
1個
500
930
720
1345
691
1015
400
685
ゴム150×40
ウレタン80×56
DC12V 28AH/5H
7~12
-
125
1台
1個
1000
1070
700
1525
646
1200
600
520
ゴム180×60
ウレタン80×75
DC12V 40AH/5HR
12~18
HC-D10A-70は補助キャスターが標準装備となります。
170
1台
1個
1000
1070
700
1525
811
1200
600
685
ゴム180×60
ウレタン80×75
DC12V 40AH/5HR
12~18
HC-D10B-70は補助キャスターが標準装備となります。
176
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419,304円
( 461,234円 )
35日目
438,608円
( 482,469円 )
35日目
553,481円
( 608,829円 )
35日目
562,722円
( 618,994円 )
35日目

詳細情報

基本情報

パレットトラックの操作機能を備えた移動式リフター。
【特長】
・上昇・下降が容易になえるワンタッチスイッチ。
・油圧シリンダーを採用。
・強力なパーキングブレーキ装置で安全重視。
・HC-D10A、HC-D10Bには標準で補助キャスターを装備。
・充電器搭載で、いつでも充電に対応(AC100V)。
・色分けしたバッテリーメーター。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式ハイキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式ハイキャッチ
キャッチパレットトラック 手動式 ハイキャッチ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
サントカー S型バッテリータイプ フォーク式
サントカー 標準型バッテリータイプ フォーク式
バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格419,304円-174,177円 -505,338円 -399,430円 -402,785円 -621,392円 -
通常出荷日35日目30日目〜35日目35日目35日目35日目
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラック移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)858580808080
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト