17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター(布) SVC-150SVP用 SVC-150SVP-FILTER

フィルター(布) SVC-150SVP用

通常単価(税別)
1,056円
税込単価
1,162円
通常出荷日:3日目

【特長】・吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。・布製(不織布)だか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター
  • サイズ (cm)
    直径29.5×高さ25
  • JANコード
    4977292489072
  • 仕様
    密度:約100ミクロン
  • 内容量
    1枚

型番:

SVC-150SVP-FILTER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品仕様

外観

外観

  • 商品サイズ:幅295×高さ245×奥行き295mm・重量175g
  • 密度:約100μm

特長

  • 吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出する。
  • 布製(不織布)だから濡れても大丈夫。
  • タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高める。
  • 液体、湿ったゴミの吸引もできる。
  • 汚れがひどくなれば水洗いもできる。

使用上のご注意

  • ※ 本製品を取り付けしなければ、掃除機本体とタンクとの取り付けがしっかりとできません。
  • ※ 液体吸引の際も、本製品は掃除機本体に取り付けてご使用ください。
  • ※ 小麦粉やセメント、石灰粉などキメの細かい粉塵は本製品ではろ過できません。

SVC-150SVP-FILTERの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
その他
オプション
詳細タイプ
SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター
サイズ(cm)
直径29.5×高さ25
JANコード
4977292489072
仕様
密度:約100ミクロン
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVC-150SVP-FILTER

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056円
( 1,162円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。
・布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。
・タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。
・液体、湿ったゴミの吸引もできます。
・汚れがひどくなれば水洗いもできます。
【用途】
・乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルター(布) SVC-150SVP用の型番SVC-150SVP-FILTERのページです。 型番SVC-150SVP-FILTERに関する仕様情報を記載しております。
フィルター(布) SVC-150SVP用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業時の粉塵の吸い込み
4
満足度:4.0
値段の割に吸引力も強く、音も抑えられているのでオフィスでの作業で重宝している。
0人が参考にしています。
工場の清掃
5
満足度:5.0
工場の清掃時に使用しています 吸引力も強力です   吸引力調整もありますが あまり使いません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター(布) SVC-150SVP用
クイックルワイパー用替シート
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
水専用 フィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ
メーカーSK-11アズワンエスコトラスコ中山マキタケルヒャー
通常価格1,056円870円 -3,377円2,115円 -3,321円5,270円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜3日目2日目
商品タイプそうじ機スイーパーその他そうじ機その他オプション
用途乾湿両用乾式-乾湿両用--
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプSVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター-----
サイズ(cm)直径29.5×高さ25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました