ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ メッシュパレット |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
取付け枠は簡単に移動できますから、取付け位置に合わせられます。
| 型番 | 531-345 | 531-343 | 531-344 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | パイプネット水切棚2段式 DN2-60 | パイプネット水切棚2段式 DN2-90 | パイプネット水切棚2段式 DN2-120 | |
| 材質 | ネット・棚 | ステンレス | ||
| 枠 | ステンレス | |||
| 仕上げ | 研磨 | |||
| サイズ | 600L | 900L | 1,200L | |
| 耐荷重(棚板1枚あたり) | 10kgf | |||
| 重量 | 2.2kg | 3.0kg | 3.4kg | |

2段式
上棚:φ9.5パイプ6本
下棚:ネット
取付け枠は簡単に移動できますから、取付け位置に合わせられます。

アイリスオーヤマ
メタルスリム(キャスター付)

杉田エース
SUS水切棚 A型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
4.7通常価格(税別):2,126円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):36,508円~

エスコ
880mm メタルラック(スリム)
0通常価格(税別):6,573円~

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用棚板
0通常価格(税別):1,577円~

エレクター
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
0通常価格(税別):12,638円~

エスコ
メタルラック 大口径キャスター付
0通常価格(税別):25,565円

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~