17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクステンションケーブル
  • 37113
  • 37108

エクステンションケーブル

通常単価(税別)
22,491円~36,389円
税込単価
24,740円~40,028円
通常出荷日:4日目

工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。

  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • 特長
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ケーブル長(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
900
405-4075
0.3
1本
1個
1800
405-4083
0.86
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,491円
( 24,740円 )
4日目
36,389円
( 40,028円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクステンションケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションケーブル
17MMケーブル
スマホ接続式スネークカメラ コネーク
3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AJ-10
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
メーカーリジッドリジッドスリーアールシステムエスコリジッドアサダ
通常価格22,491円-30,356円4,751円10,410円2,208,058円9,852円
通常出荷日4日目4日目3日目1日目1日目6日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープその他配管スコープ配管スコープ
特長工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。----
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト