17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

17MMケーブル 37103

17MMケーブル

通常単価(税別)
30,356円
税込単価
33,392円
通常出荷日:4日目

工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。

  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • ケーブル長 (mm)
    900
  • トラスココード
    405-4067
  • 質量 (kg)
    0.3
  • 特長
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
  • 内容量
    1本

型番:

37103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

37103の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
ケーブル長(mm)
900
トラスココード
405-4067
質量(kg)
0.3
特長
工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
37103

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,356円
( 33,392円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

17MMケーブルの型番37103のページです。 型番37103に関する仕様情報を記載しております。
17MMケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17MMケーブル
micro CA-25 検査カメラ
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
デジタル検査カメラ CA-350
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドアサダレッキス工業
通常価格30,356円38,249円2,208,058円125,662円574,432円652,241円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
ケーブル長(mm)900900(カメラケーブル交換不可)300009001500030000(有効長28000)
トラスココード405-4067-249-8199125-6852--
質量(kg)0.30.6(検査カメラ本体質量)----
特長工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました