17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帆布電工袋 KS-90
  • KS-93
  • KS-90

帆布電工袋

通常単価(税別)
1,385
税込単価
1,524
通常出荷日:7日目

【特長】・スタンダードタイプの電工袋です。・丈夫な帆布仕様です。

  • 商品タイプ
  • 材質
    帆布
  • 内容量
    1個

型番:

KS-90
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
材質
帆布
仕様
JANコード
4969402499880
内容量
1個

絞り込み条件

  • 商品用途

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-90

商品用途

仕様

JANコード

内容量

最小発注数量
ツールホルダー
4969402499880
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,385
( 1,524 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スタンダードタイプの電工袋です。・丈夫な帆布仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帆布電工袋の型番KS-90のページです。 型番KS-90に関する仕様情報を記載しております。
帆布電工袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布電工袋
電工バケツ φ27×35
皮ペンチ差し KS
革ミゼットカッター差し
カッター差し KS
折込鋸ケース
メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)
通常価格1,3854,0281,897 -2,1743,2232,343
通常出荷日7日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ
材質帆布本体/帆布、持ち手/クレモナロープ本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト